Czujnik NTC do regulacji obrotów wentylatorów EC, w zależności od temperatury, w celu redukcji hałasu i oszczędności energii.
- Nr kat.:
- SK 3235450
- Opis produktu
- Czujnik NTC do regulacji obrotów wentylatorów EC, w zależności od temperatury, w celu redukcji hałasu i oszczędności energii. Wysterowanie i zasilanie elektryczne odbywa się przez wentylator filtrujący EC.
- Dane techniczne
- Charakterystyka regulacji: stała wartość zadana 35 °C, z liniowym zakresem regulacji między +35 °C (obroty maksymalne 100%) a +20 °C (obroty minimalne 10%)
- Zakres dostawy
- Zewnętrzny czujnik z przewodem (długość 3 m)
- Opak.
- 1 szt.
- Prędkość obrotowa
- 100 %
- Pasuje do nr kat.
- 3240.500/.900
- 3241.500/.900
- 3243.500/.900
- 3244.500/.900
- 3245.xxx
- 3140.500
- 3140.510
- 3245.8x0
- Zakres temperatury pracy
- -25 °C...80 °C
- Napięcie znamionowe robocze
- 10 V - 12 V (DC)
- Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 40
- Waga netto
- 0,2 kg
- Masa brutto
- 0,202 kg
- Numer taryfy celnej
- 85423190
- EAN
- 4028177696617
- ETIM 9
- EC000256
- ETIM 8
- EC000256
- ECLASS 8.0
- 27142320
- Opis produktu
- SK Regulator obrotów EC, Czujnik do regulatora obrotów, 10-12 V (DC)