Płyty dachowe TS

Nr kat.: TS 8801330

Nr kat.:
TS 8801330
Opis produktu
Do montażu klimatyzatorów do zabudowy dachowej, dachowych wymienników ciepła powietrze/woda. Wycięcia w płycie dachowej są tak rozmieszczone, że klimatyzatory dachowe montowane są centralnie na szafie.
Korzyści
Łatwy i szybki montaż
Materiał
Blacha stalowa
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
Wraz z zestawem montażowym
Wycięcie montażowe
Szerokość:490 mm
Głębokość:390 mm
Distance cut-out to back
61,3 mm
Wskazówka
Podczas montażu klimatyzatorów na płycie dachowej 8801.310 dochodzi do kolizji z uchwytami transportowymi szafy, dlatego do płyt dachowych dołączane są śruby do mocowania do dachu.
Mocowanie z płytą dachową 8801.340 odbywa się od środka przy użyciu wspornika z blachy i klamr ustalających.
Pasuje do nr kat.
3209....
3210....
3383....
3384....
3385....
3273....
Wymiary
Szerokość: 767,5 mm
Wysokość: 13 mm
Głębokość: 567,5 mm
Pasujący do
Typ obudowy: TS
Szerokość: = 800 mm
Głębokość: = 600 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
5,095 kg
Masa brutto
5,363 kg
Numer taryfy celnej
73269098
EAN
4028177360624
ECLASS 8.0
27182405
Opis produktu
TS Płyta dachowa, do SxG: 800 x 600 mm
Certyfikaty
EAC