Rama szybkiego montażu do klimatyzatorów do zabudowy dachowej

Nr kat.: SK 3286800

Część dolna ramy jest przykręcana razem z uszczelką do szafy sterowniczej. Dzięki temu, za pomocą szybkozamykaczy, możliwe staje się osadzanie lub zdejmowanie klimatyzatora gotowego do podłączenia, łącznie z górną częścią ramy szybkiego montażu zamontowanej wcześniej na samym klimatyzatorze.

Nr kat.:
SK 3286800
Opis produktu
Rama szybkiego montażu to więcej niż tylko ruchoma rama. Część dolna ramy jest przykręcana razem z uszczelką do szafy sterowniczej. Dzięki temu za pomocą szybkozamykaczy możliwe staje się osadzanie lub zdejmowanie klimatyzatora gotowego do podłączenia łącznie z górną częścią ramy szybkiego montażu zamontowanej wcześniej na samym klimatyzatorze. W przypadku serwisu oznacza to krótki czas montażu i minimalizację czasu awarii. Rama szybkiego montażu przy zaolejonym powietrzu otoczenia zapewnia skuteczną ochronę przed przedostawaniem się oleju do szafy dzięki wbudowanej rynience spustowej.
Materiał
Blacha stalowa
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
Rama szybkiego montażu
Uszczelka
Szybkozłącza
Pasuje do nr kat.
3209....
3210....
3383....
3384....
3385....
Opak.
1 szt.
Waga netto
7,073 kg
Masa brutto
7,4 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
28,6 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF
Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej
73269098
EAN
4028177325418
ETIM 9
EC000331
ETIM 8
EC000331
ECLASS 8.0
27189272
Opis produktu
SK Rama szybkiego montażu, do klimatyzatorów SK 3209/10, 3383/84/85, blacha stalowa
Dokumentacja
Instrukcja obsługi