Aby zapobiec niepożądanemu otwarciu kratki w szczególnych sytuacjach, można bez użycia narzędzi zamontować zatrzask zabezpieczający poniżej logo z elementem funkcyjnym. Może to być wykorzystywane na przykład podczas testów lub transportu.
- Nr kat.:
- SK 3201940
- Zastosowania
- Zapobiega otwieraniu kratki bez użycia narzędzi
- Niezbędne w przypadku rozdzielnic wysokoprądowych według PN-EN 61439-1
- Materiał
- Tworzywo sztuczne
- Kolor
- RAL 7035
- Wskazówka
- Montaż odbywa się przez proste zatrzaśnięcie. Demontaż możliwy za pomocą śrubokręta.
- Opak.
- 10 szt.
- Waga netto
- 0,01 kg
- Masa brutto
- 0,016 kg
- Numer taryfy celnej
- 39269097
- EAN
- 4028177001213
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Opis produktu
- SK Zatrzask zabezpieczający do wentylatorów filtrujących Blue e+ 3237./3238.