Karta chipowa do spersonalizowanego uwierzytelniania w połączeniu z czytnikami kart CMC III.
- Nr kat.:
- IT 7030628
- Wersja
- Mifare classic
- Opis produktu
- Zbliżeniowa karta chipowa do otwierania drzwi.
- Zastosowania
- Do stosowania z czytnikiem kart transponderowych do CMC III i interfejsem IoT lub uchwytem radiowym Komfort CMC III do VX ze zintegrowanym czytnikiem kart
- Liczba elementów PU compact (maks.)
- 2
- Liczba elementów PU (maks.)
- 16
- Number subscribers per PDU note
- Maks. 5 sztuk przy zasilaniu elektrycznym przez PoE
- Wymiary
- Szerokość: 85 mm
Wysokość: 54 mm
Głębokość: 1 mm - Opak.
- 2 szt.
- Waga netto
- 0,014 kg
- Masa brutto
- 0,014 kg
- Numer taryfy celnej
- 85235200
- EAN
- 4028177926134
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Opis produktu
- Karta transponderowa Mifare classic 1k