CMC III Unit do sterowania i nadzorowania dostępu do szaf.
- Nr kat.:
- DK 7030202
- Opis produktu
- CMC III Unit do sterowania i nadzorowania dostępu do szaf. Do CMC III Access Control można podłączyć jeden uchwyt i jeden czytnik. Na stronie WWW CMC III Processing Unit/-Compact można powiązać uchwyty z różnymi kodami liczbowymi lub kartami transponderowymi, dzięki czemu wszystkie uchwyty, które są połączone z CMC III Processing Unit/-Compact, mogą być sterowane przez tylko jeden system czytników. Zintegrowany czujnik podczerwieni dodatkowo kontroluje stan sterowanych drzwi (otwarte/zamknięte).
- Sposób działania
- do integracji jednego uchwytu oraz jednego czytnika do nadzorowania drzwi
- zintegrowany czujnik dostępu IR
- Wersja
- Protokołowanie wszystkich dostępów i otwierania drzwi z informacją o użytkowniku i sygnaturą czasową
- Możliwość zastosowania centralnego czytnika w systemie CMC III
- Stałe przyporządkowanie uchwytów i czytników
- Zasada dwóch par oczu
- Zarządzanie prawami dostępu dla całego systemu i lokalizacji przez RiZone
- Aktywacja wyświetlacza LED w uchwycie
- Materiał
- Tworzywo sztuczne
Przód: gładki
Obudowa: struktura - Powierzchnia
- Przód: gładki
Obudowa: struktura - Kolor
- Przód: RAL 9005
Obudowa: RAL 7035 - Zakres dostawy
- CMC III Access Control
Płyta montażowa
Wraz z zestawem montażowym - Interfejsy systemu magistrali
- 2 x RJ45 CAN-Bus
- Interfejsy
- RJ12
- Wtyk płaski
- Liczba elementów na interfejs IoT (maks.)
- 5
- Liczba elementów PU compact (maks.)
- 2
- Liczba elementów PU (maks.)
- 16
- Wymiary
- Szerokość: 110 mm
Wysokość: 30 mm
Głębokość: 40 mm - Zakres temperatury pracy
- 0 °C...55 °C
- Wilgotności powietrza (bez kondensacji)
- 5...95 %
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,175 kg
- Masa brutto
- 0,183 kg
- Numer taryfy celnej
- 85311095
- EAN
- 4028177925847
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Opis produktu
- CMC III Access Control
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi
- Quick guide