Do zarządzania dostępem do drzwi.
- Nr kat.:
- DK 7030223
- Opis produktu
- Do zarządzania dostępem do drzwi.
- Korzyści
- Indywidualne kody liczbowe do 8 cyfr
- Możliwość zastosowania jednego systemu czytników dla kilku uchwytów pod warunkiem, że są one połączone z tym samym systemem CMC III lub interfejsem IoT
- Wysoki poziom bezpieczeństwa dzięki zastosowaniu zasady dwóch par oczu
- Sposób działania
- Bezpośrednie połączenie z CMC III Access Control lub CMC III Door Control Modul
- Optyczny (LED) i akustyczny (dźwięk alarmu) wskaźnik statusu
- Zarządzanie uprawnieniami przez system CMC III, interfejs IoT lub RiZone
- Otwieranie drzwi przez maksymalnie dwa powiązane kody liczbowe (zasada dwóch par oczu)
- Sterowanie przez CMC III: Uchwyt Komfort Online do VX, Automatic Door Opening System (klapy wentylacyjne), wyjścia przekaźnikowe CMC III
- Materiał
- Tworzywo sztuczne
- Kolor
- RAL 9005
- Zakres dostawy
- Zamek z kodem cyfrowym
Kabel przyłączeniowy 2,9 m
Adapter do drzwi przeszklonych aluminiowych do VX IT
Wraz z zestawem montażowym - Możliwości montażu
- Na drzwiach VX IT
- Obok drzwi do pomieszczenia
- Wymiary
- Szerokość: 50 mm
Wysokość: 190 mm
Głębokość: 25 mm - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,268 kg
- Masa brutto
- 0,271 kg
- Numer taryfy celnej
- 83015000
- EAN
- 4028177936539
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Opis produktu
- CMC III Zamek z kodem cyfrowym VX, RAL 9005
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi
- Quick guide