Czujniki CMC III

Nr kat.: DK 7320560

Do monitorowania różnych parametrów w szafach lub pomieszczeniach.

Nr kat.:
DK 7320560
Wersja
Czujka dymu
Opis produktu
Czujniki CMC III służą do kontroli fizycznych parametrów otoczenia i mogą być połączone przez kabel CAN-Bus RJ45 bez pośrednio z PU. Ponadto czujniki mogą być połączone ze sobą w magistrali.
Korzyści
Szybkie podłączenie automatyczne rozpoznawanie przez plug & play
Zasilanie elektryczne odbywa się przez interfejs CAN-Bus.
Zastosowania
Monitorowanie szaf w IT, przemyśle i technice budynku.
Monitorowanie szaf, pomieszczeń i kontenerów w otoczeniu IT.
Sposób działania
Ustawienia można wprowadzać za pomocą CMC III Processing Unit
Czujnik CMC-TC montuje się w górnej części szafy
Czujnik wykrywa cząstki dymu w powietrzu w szafie
Materiał
Tworzywo sztuczne
Przód: gładki
Obudowa: struktura
Kolor
Obudowa: biała
Zakres dostawy
Czujnik
Płyta montażowa
Wraz z zestawem montażowym
Kabel przyłączeniowy z wtyczką
Kątownik montażowy
Wraz z zestawem montażowym
Podłączenie do CAN-Bus
Pośrednio przez interfejsy CMC III CAN Bus
Interfejsy
RJ12
Liczba elementów PU compact (maks.)
4
Liczba elementów PU (maks.)
32
Wskazówka
Czujnik podłącza się do CMC III poprzez CMC III CAN-Bus Sensor.
Metoda pomiarów
Fotodioda- Silikon-PIN/GaAs-IR-LED
Wymiary
Wysokość: 50 mm
Zakres temperatury pracy
5 °C...45 °C
Wilgotności powietrza (bez kondensacji)
5...95 %
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,5 kg
Masa brutto
0,575 kg
Numer taryfy celnej
85311095
EAN
4028177367425
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Dokumentacja
Instrukcja obsługi