- Nr kat.:
- SK 3398054
- Zakres dostawy
- Zestaw montażowy
- Napięcie znamionowe robocze
- 380 V - 420 V, 3~, 50 Hz
- 440 V - 480 V, 60 Hz
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 20,62 kg
- Masa brutto
- 22,62 kg
- Numer taryfy celnej
- 84143020
- EAN
- 4028177694408
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27189269