Do montażu wentylatorów dachowych nowej generacji na płytach dachowych z istniejącym wycięciem. Z wycięciem szer. x gł. 258 x 258 mm.
- Nr kat.:
- SK 5050702
- Zakres dostawy
- Zestaw montażowy
- Wycięcie montażowe
- Szerokość:258 mm
Głębokość:258 mm - Wymiary
- Szerokość: 530 mm
Wysokość: 50 mm
Głębokość: 430 mm - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 3,72 kg
- Masa brutto
- 3,92 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177951938
- ETIM 9
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 29170101
- Opis produktu
- SK Adaptor for roof mounted fan, , WxD 530x430mm, cutout WxD 258x258mm, for old cutout: WxD 490x390mm, for old roof mounted fan: 8801380
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi