Kompletna jednostka obudowy filtra do beznarzędziowego montażu na płaszczyźnie.
- Nr kat.:
- SK 3399913
- Wersja
- zabudowa naścienna
- Korzyści
- Maksymalna wydajność powietrza dzięki filtrom fałdowanym w stanie fabrycznym
- Łatwa wymiana filtra dzięki nowemu mechanizmowi otwierania przy kratce żaluzjowej
- Szybszy montaż do szafy dzięki zoptymalizowanym zaczepom zatrzaskowym
- Beznarzędziowy montaż
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Kompletna jednostka wraz z filtrem fałdowanym
- Wymiary
- Szerokość: 255 mm
Wysokość: 255 mm - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,95 kg
- Masa brutto
- 1,024 kg
- Numer taryfy celnej
- 39269097
- EAN
- 4028177001794
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716