Obudowa filtra do wentylatorów filtrujących

Nr kat.: SK 3399914

Kompletna jednostka obudowy filtra do beznarzędziowego montażu na płaszczyźnie.

Nr kat.:
SK 3399914
Wersja
zabudowa naścienna
Korzyści
Maksymalna wydajność powietrza dzięki filtrom fałdowanym w stanie fabrycznym
Łatwa wymiana filtra dzięki nowemu mechanizmowi otwierania przy kratce żaluzjowej
Szybszy montaż do szafy dzięki zoptymalizowanym zaczepom zatrzaskowym
Beznarzędziowy montaż
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
Kompletna jednostka wraz z filtrem fałdowanym
Wymiary
Szerokość: 323 mm
Wysokość: 323 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,96 kg
Masa brutto
1,521 kg
Numer taryfy celnej
39269097
EAN
4028177001336
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716