Rama montażowa SK

Nr kat.: SK 3396792

Nr kat.:
SK 3396792
Zakres dostawy
RAL 7035
Wycięcie montażowe
Szerokość:417 cm
Wysokość:992 cm
Wymiary
Szerokość: 467 mm
Wysokość: 1.042 mm
Głębokość: 25 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
5 kg
Masa brutto
6 kg
Numer taryfy celnej
39269097
EAN
4028177964907