- Nr kat.:
- SK 5050585
- Wymiary
- Szerokość: 80 mm
Wysokość: 108 mm
Głębokość: 80 mm - Spis treści
- 500 ml
- Opak.
- 5 szt.
- Waga netto
- 0,225 kg
- Masa brutto
- 0,363 kg
- Numer taryfy celnej
- 84159000
- EAN
- 4028177810181
- ETIM 9
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27189269
- Opis produktu
- Pojemnik spływu kondensatu, butelka z szeroką szyjką, pojemność ok. 0,5 l