Kompletna jednostka wentylatora do montażu bez użycia narzędzi. Wydajność powietrza 20 – 900 m³/h, standardowy stopień ochrony IP 54.
- Nr kat.:
- SK 3237118
- Wersja
- zabudowa naścienna
- Opis produktu
- Wentylatory filtrujące z technologią diagonalną charakteryzują się stabilniejszym ciśnieniem i bardziej stałą wydajnością powietrza. Diagonalny kierunek wydmuchu zapewnia bardziej równomierne odprowadzanie ciepła z szafy sterowniczej.
- Zmiana produktu
- Od maja 2024 r. osłona zacisku przyłączeniowego nie wchodzi już w skład zestawu wentylatora filtrującego TopTherm. Badanie wykazało, że nie jest wymagana przez normy i nie wpływa negatywnie ani na funkcjonowanie, ani na bezpieczeństwo eksploatacji.
- Kolor
- RAL 9005
- Zakres dostawy
- Kompletna jednostka wraz z matą filtracyjną z włókniny
- Wentylator
- Osiowy, silnik o biegunach dzielonych
- Wydajność powietrza swobodna (z filtrem z włókniny)
- Przy 50 Hz: 20 m³/h
Przy 60 Hz: 25 m³/h - Wydajność powietrza z filtrem wylotowym łącznie ze matą filtracyjną z włókniny (liczba x nr kat.)
- 1 x 3237208: 15/18 m³/h
- 2 x 3237208: 16/20 m³/h
- Napięcie znamionowe robocze
- 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Moc znamionowa Pel
- Przy 50 Hz: 11 W
Przy 60 Hz: 9 W - Prąd znamionowy maksymalny
- Przy 50 Hz: 0,12 A
Przy 60 Hz: 0,13 A - Wymiary
- Szerokość: 116,5 mm
Wysokość: 116,5 mm - Głębokość montażowa
- 43 mm
- Wycięcie montażowe
- Szerokość wycięcia: 92 mm
Wysokość wycięcia: 92 mm - Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 54 z filtrem z włókniny
- IP 56 z filtrem z włókniny i osłoną przed wodą strumieniową
- Klasa ochrony NEMA
- Typ 12 z filtrem z włókniny
- Typ 3
- Typ 3R z filtrem z włókniny i osłoną przed wodą strumieniową
- Zabezpieczenie wstępne
- Bezpiecznik automatyczny / bezpiecznik topikowy: 2 A
- Wskazówka
- W celu zwiększenia wydajności powietrza można opcjonalnie zastosować filtr fałdowany (patrz charakterystyka). Można go zastosować zarówno w wentylatorach filtrujących i dachowych, jak i w filtrach wylotowych.
- W przypadku wentylatorów 3237.XXX podłączenie elektryczne odbywa się za pomocą dwóch 2 pojedynczych żył (długość ok. 300 mm) do urządzenia, we wszystkich pozostałych wentylatorach filtrujących przez zacisk sprężynowy
- Żywotność wentylatorów (L10, 40 °C)
- Przy 50 Hz: 55.000 h
Przy 60 Hz: 60.000 h - Zakres temperatury pracy
- -15 °C...55 °C
- Temperatura składowania
- -30 °C...70 °C
- Poziom ciśnienia akustycznego
- Przy 50 Hz: 38 dB(A)
Przy 60 Hz: 43 dB(A) - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 1,2 kg
- Masa brutto
- 1,38 kg
- Numer taryfy celnej
- 84145915
- EAN
- 4028177663428
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Opis produktu
- SK Fan-and-filter unit TopTherm, 20/25 m³/h, 115 V, 1~, 50/60 Hz, WHD: 116.5 x 116.5 x 16 mm