- Nr kat.:
- SK 3238624
- Wersja
- zabudowa naścienna
EMC
- Opis produktu
- Wentylatory filtrujące EMC oferują większą skuteczność ekranowania i tłumienia i spełniają 2 poziom wymagań według EN 61587-3.
- Zmiana produktu
- Od maja 2024 r. osłona zacisku przyłączeniowego nie wchodzi już w skład zestawu wentylatora filtrującego TopTherm. Badanie wykazało, że nie jest wymagana przez normy i nie wpływa negatywnie ani na funkcjonowanie, ani na bezpieczeństwo eksploatacji.
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Kompletna jednostka wraz z matą filtracyjną z włókniny
- Wentylator
- Osiowy, silnik prądu stałego
- Wydajność powietrza z filtrem wylotowym łącznie ze matą filtracyjną z włókniny (liczba x nr kat.)
- 1 x 3238060: 36 m³/h
- 2 x 3238060: 46 m³/h
- Wydajność powietrza swobodna (z filtrem z włókniny) DC
- 52 m³/h
- Napięcie znamionowe robocze
- 24 V (DC)
- Prąd znamionowy maksymalny
- przy DC: 0,24 A
- Moc znamionowa Pel
- przy DC: 5,7 W
- Wymiary
- Szerokość: 148,5 mm
Wysokość: 148,5 mm
- Wymiary montażowe
- Głębokość wbudowana: 16 mm
Głębokość montażowa: 58,5 mm
- Wycięcie montażowe
- Szerokość wycięcia: 124 mm
Wysokość wycięcia: 124 mm
- Wskazówka
- W celu polepszenia efektywności energetycznej i wydłużenia żywotności urządzeń zaleca się zastosowanie regulatorów lub wskaźników temperatury.
- Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 54 z filtrem z włókniny
- IP 56 z filtrem z włókniny i osłoną przed wodą strumieniową
- Klasa ochrony NEMA
- Typ 12 z filtrem z włókniny
- Typ 3
- Type 3R
- Type 4
- Typ 4X z filtrem z włókniny i osłoną przed wodą strumieniową
- Zabezpieczenie wstępne
- Bezpiecznik automatyczny / bezpiecznik topikowy: 2 A
- Żywotność
- 95 500 h
- Zakres temperatury pracy
- -15 °C...55 °C
- Temperatura składowania
- -30 °C...70 °C
- Poziom ciśnienia akustycznego
- przy DC: 46 dB(A)
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,9 kg
- Masa brutto
- 0,92 kg
- Numer taryfy celnej
- 84145915
- EAN
- 4028177985568
- ETIM 9
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Opis produktu
-
SK Wentylator filtrujący TopTherm, 52 m³/h, 24 V (DC), SxWxG: 148,5 x 148,5 x 16 mm, EMC