Wentylatory filtrujące TopTherm EMC

Nr kat.: SK 3239624

Kompletna jednostka wentylatora z ekranowaniem EMC do montażu bez użycia narzędzi. Wydajność powietrza 20 – 900 m³/h, standardowy stopień ochrony IP 54.

Nr kat.:
SK 3239624
Wersja
zabudowa naścienna
EMC
Opis produktu
Wentylatory filtrujące EMC oferują większą skuteczność ekranowania i tłumienia i spełniają 2 poziom wymagań według EN 61587-3.
Zmiana produktu
Od maja 2024 r. osłona zacisku przyłączeniowego nie wchodzi już w skład zestawu wentylatora filtrującego TopTherm. Badanie wykazało, że nie jest wymagana przez normy i nie wpływa negatywnie ani na funkcjonowanie, ani na bezpieczeństwo eksploatacji.
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
Kompletna jednostka wraz z matą filtracyjną z włókniny
Wentylator
Osiowy, silnik prądu stałego
Wydajność powietrza z filtrem wylotowym łącznie ze matą filtracyjną z włókniny (liczba x nr kat.)
1 x 3239060: 74 m³/h
2 x 3239060: 84 m³/h
Wydajność powietrza swobodna (z filtrem z włókniny) DC
100 m³/h
Napięcie znamionowe robocze
24 V (DC)
Prąd znamionowy maksymalny
przy DC: 0,24 A
Moc znamionowa Pel
przy DC: 5,7 W
Wymiary
Szerokość: 204 mm
Wysokość: 204 mm
Wymiary montażowe
Głębokość wbudowana: 24 mm
Głębokość montażowa: 90 mm
Wycięcie montażowe
Szerokość wycięcia: 177 mm
Wysokość wycięcia: 177 mm
Wskazówka
W celu polepszenia efektywności energetycznej i wydłużenia żywotności urządzeń zaleca się zastosowanie regulatorów lub wskaźników temperatury.
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
IP 54 z filtrem z włókniny
IP 56 z filtrem z włókniny i osłoną przed wodą strumieniową
Klasa ochrony NEMA
Typ 12 z filtrem z włókniny
Typ 3R z filtrem z włókniny i osłoną przed wodą strumieniową
Typ 4X z filtrem z włókniny i osłoną przed wodą strumieniową
Zabezpieczenie wstępne
Bezpiecznik automatyczny / bezpiecznik topikowy: 2 A
Żywotność
95 500 h
Zakres temperatury pracy
-15 °C...55 °C
Temperatura składowania
-30 °C...70 °C
Poziom ciśnienia akustycznego
przy DC: 46 dB(A)
Opak.
1 szt.
Waga netto
1,1 kg
Masa brutto
1,24 kg
Numer taryfy celnej
84145915
EAN
4028177985551
ETIM 9
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Opis produktu
SK Wentylator filtrujący TopTherm, 100 m³/h, 24 V (DC), SxWxG: 204 x 204 x 24 mm, EMC
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Karty produktów
Shielding/attenuation diagram
Szczegóły techniczne