Kompletna jednostka wentylatora z ekranowaniem EMC do montażu bez użycia narzędzi. Wydajność powietrza 20 – 900 m³/h, standardowy stopień ochrony IP 54.
- Nr kat.:
- SK 3245600
- Wersja
- zabudowa naścienna
EMC - Opis produktu
- Wentylatory filtrujące EMC oferują większą skuteczność ekranowania i tłumienia i spełniają 2 poziom wymagań według EN 61587-3.
- Zmiana produktu
- Od maja 2024 r. osłona zacisku przyłączeniowego nie wchodzi już w skład zestawu wentylatora filtrującego TopTherm. Badanie wykazało, że nie jest wymagana przez normy i nie wpływa negatywnie ani na funkcjonowanie, ani na bezpieczeństwo eksploatacji.
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Kompletna jednostka wraz z matą filtracyjną z włókniny
- Wentylator
- Diagonalny, silnik EC
- Wydajność powietrza (swobodna)
- Przy 50 Hz: 890 m³/h
Przy 60 Hz: 890 m³/h - Wydajność powietrza z filtrem wylotowym łącznie ze matą filtracyjną z włókniny (liczba x nr kat.)
- 1 x 3243060: 630/630 m³/h
- 2 x 3243060: 770/770 m³/h
- Napięcie znamionowe robocze
- 200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Prąd znamionowy maksymalny
- Przy 50 Hz: 1,33 A
Przy 60 Hz: 1,33 A - Moc znamionowa Pel
- Przy 50 Hz: 165 W
Przy 60 Hz: 165 W - Wymiary
- Szerokość: 323 mm
Wysokość: 323 mm - Wymiary montażowe
- Głębokość wbudowana: 25 mm
Głębokość montażowa: 130,5 mm - Wycięcie montażowe
- Szerokość wycięcia: 292 mm
Wysokość wycięcia: 292 mm - Wskazówka
- W celu polepszenia efektywności energetycznej i wydłużenia żywotności urządzeń zaleca się zastosowanie regulatorów lub wskaźników temperatury.
- Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP51 z filtrem z włókniny
- IP 56 z filtrem z włókniny i osłoną przed wodą strumieniową
- Klasa ochrony NEMA
- Typ 1
- Typ 12
- Typ 3
- Typ 3R z filtrem z włókniny i osłoną przed wodą strumieniową
- Zabezpieczenie wstępne
- Bezpiecznik automatyczny / bezpiecznik topikowy: 4 A
- Żywotność
- 59 000 h
- Zakres temperatury pracy
- -25 °C...55 °C
- Temperatura składowania
- -25 °C...70 °C
- Poziom ciśnienia akustycznego
- Przy 50 Hz: 72 dB(A)
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 3,622 kg
- Masa brutto
- 3,822 kg
- Numer taryfy celnej
- 84145915
- EAN
- 4028177652491
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Opis produktu
- SK Wentylator filtrujący TopTherm, 890/890 m³/h, 200-240 V, 1~, 50/60 Hz, SxWxG: 323 x 323 x 25 mm, EMC