Montaż na każdej wystarczająco dużej powierzchni dachowej, wydajność powietrza 360 m3/h.
- Nr kat.:
- SK 3148007
- Wersja
- bez wentylatora
- Zmiana produktu
- Wykroje montażowe nie są kompatybilne. W przypadku dalszego stosowania płyty dachowej niezbędna jest rama adaptująca 5050.700.
- Materiał
- Blacha stalowa, lakierowana
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Materiał uszczelniający i montażowy
Szablon nawierceń - Wymiary
- Szerokość: 420 mm
Wysokość: 65 mm
Głębokość: 340 mm - Wycięcie montażowe
- Szerokość wycięcia: 345 mm
Głębokość wycięcia: 265 mm - Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 43
- Wskazówka
- Poprzez dodatkowy montaż ramy filtra z matą filtracyjną w wywiewce dachowej 3148.007, osiągana jest klasa ochrony IP 44
- Zakres temperatury pracy
- -10 °C...60 °C
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 2,644 kg
- Masa brutto
- 2,844 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177165335
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Opis produktu
- SK Wentylator dachowy, bez wentylatora, SxWxG: 420x65x340 mm
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi