Montaż na każdej wystarczająco dużej powierzchni dachowej, wydajność powietrza 360 m3/h.
- Nr kat.:
- SK 3149007
- Wersja
- Zespół gotowy do podłączenia, z wbudowanym wentylatorem promieniowym
- Zmiana produktu
- Wykroje montażowe nie są kompatybilne. W przypadku dalszego stosowania płyty dachowej niezbędna jest rama adaptująca 5050.700.
- Materiał
- Blacha stalowa, lakierowana
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Materiał uszczelniający i montażowy
Szablon nawierceń
Kabel przyłączeniowy (3 m) - Napięcie znamionowe robocze
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Moc znamionowa Pel
- Przy 50 Hz: 42 W
- Prąd znamionowy maksymalny
- Przy 50 Hz: 0,2 A
- Wymiary
- Szerokość: 420 mm
Wysokość: 95 mm
Głębokość: 340 mm - Wycięcie montażowe
- Szerokość wycięcia: 345 mm
Głębokość wycięcia: 265 mm - Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 43
- Wskazówka
- Poprzez dodatkowy montaż ramy filtra z matą filtracyjną w wywiewce dachowej 3148.007, osiągana jest klasa ochrony IP 44
- Zakres temperatury pracy
- -10 °C...60 °C
- Poziom ciśnienia akustycznego
- Przy 50 Hz: 53 dB(A)
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 5,824 kg
- Masa brutto
- 6,131 kg
- Numer taryfy celnej
- 84145915
- EAN
- 4028177165342
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Opis produktu
- SK Wentylator do zabudowy dachowej, 360 m³/h, 230 V, 1~, 50/60 Hz SxWxG: 420x95x340 mm
- Objaśnienia
- Deklaracja producent
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi