Wentylator dachowy, wentylacja dachowa

Nr kat.: SK 3169007

Montaż na każdej wystarczająco dużej powierzchni dachowej, wydajność powietrza 360 m3/h.

Nr kat.:
SK 3169007
Wersja
Zespół gotowy do podłączenia, z wbudowanym wentylatorem promieniowym
Zmiana produktu
Wykroje montażowe nie są kompatybilne. W przypadku dalszego stosowania płyty dachowej niezbędna jest rama adaptująca 5050.700.
Materiał
Blacha stalowa, lakierowana
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
Materiał uszczelniający i montażowy
Szablon nawierceń
Kabel przyłączeniowy (3 m)
Napięcie znamionowe robocze
115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Moc znamionowa Pel
Przy 50 Hz: 65 W
Prąd znamionowy maksymalny
Przy 50 Hz: 0,55 A
Wymiary
Szerokość: 420 mm
Wysokość: 95 mm
Głębokość: 340 mm
Wycięcie montażowe
Szerokość wycięcia: 345 mm
Głębokość wycięcia: 265 mm
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
IP 43
Wskazówka
Poprzez dodatkowy montaż ramy filtra z matą filtracyjną w wywiewce dachowej 3148.007, osiągana jest klasa ochrony IP 44
Zakres temperatury pracy
-10 °C...60 °C
Poziom ciśnienia akustycznego
Przy 50 Hz: 53 dB(A)
Opak.
1 szt.
Waga netto
5,828 kg
Masa brutto
6,135 kg
Numer taryfy celnej
84145915
EAN
4028177165359
ECLASS 8.0
27180716
Opis produktu
SK Wentylator do zabudowy dachowej, 360 m³/h, 115 V, 1~, 50/60 Hz SxWxG: 420x95x340 mm
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Karty produktów
Szczegóły techniczne