- Nr kat.:
- SK 3149810
- Opis produktu
- Aktywne wentylatory dachowe pasują dokładnie do wycięć pod klimatyzatory TopTherm do zabudowy dachowej o mniejszej lub średniej klasie wydajności.
- Zmiana produktu
- Wykroje montażowe nie są kompatybilne. W przypadku dalszego stosowania płyty dachowej niezbędna jest rama adaptująca 5050.701.
- Materiał
- Blacha stalowa, lakierowana
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Zespół gotowy do podłączenia, z wbudowanym wentylatorem promieniowym
Materiał uszczelniający i montażowy
- Napięcie znamionowe robocze
- 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Moc znamionowa Pel
- Przy 50 Hz: 170 W
Przy 60 Hz: 225 W
- Prąd znamionowy maksymalny
- Przy 50 Hz: 1,5 A
Przy 60 Hz: 2,2 A
- Wymiary
- Szerokość: 550 mm
Wysokość: 125 mm
Głębokość: 370 mm
- Wycięcie montażowe
- Szerokość wycięcia: 475 mm
Głębokość wycięcia: 260 mm
- Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 43
- Zakres temperatury pracy
- -10 °C...55 °C
- Poziom ciśnienia akustycznego
- Przy 50 Hz: 69 dB(A)
Przy 60 Hz: 70 dB(A)
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 10,107 kg
- Masa brutto
- 10,639 kg
- Numer taryfy celnej
- 84145915
- EAN
- 4028177387140
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Opis produktu
-
SK Wentylator do zabudowy dachowej TopTherm, 800 m³/h, 115 V, 1~, 50/60 Hz, SxWxG: 550x125x370 mm