Wentylatory dachowe TopTherm do TS 8

Nr kat.: SK 3149840

Wentylatory dachowe do TS pasują idealnie do wycięć w klimatyzatorach TopTherm do zabudowy dachowej. Montaż można również przeprowadzić na wszystkich odpowiednio dużych powierzchniach dachowych. W przypadku następców artykułów z rodziny VX IT otwory montażowe nie są kompatybilne. W przypadku dalszego stosowania płyty dachowej w VX IT niezbędna jest rama adapterowa 5050.701.

Nr kat.:
SK 3149840
Opis produktu
Aktywne wentylatory dachowe pasują dokładnie do wycięć pod klimatyzatory TopTherm do zabudowy dachowej o mniejszej lub średniej klasie wydajności.
Zmiana produktu
Wykroje montażowe nie są kompatybilne. W przypadku dalszego stosowania płyty dachowej niezbędna jest rama adaptująca 5050.701.
Materiał
Blacha stalowa, lakierowana
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
Zespół gotowy do podłączenia, z wbudowanym wentylatorem promieniowym
Materiał uszczelniający i montażowy
Napięcie znamionowe robocze
400 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
Moc znamionowa Pel
Przy 50 Hz: 180 W
Przy 60 Hz: 310 W
Prąd znamionowy maksymalny
Przy 50 Hz: 0,35 A
Przy 60 Hz: 0,55 A
Wymiary
Szerokość: 550 mm
Wysokość: 125 mm
Głębokość: 370 mm
Wycięcie montażowe
Szerokość wycięcia: 475 mm
Głębokość wycięcia: 260 mm
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
IP 43
Zakres temperatury pracy
-10 °C...55 °C
Poziom ciśnienia akustycznego
Przy 50 Hz: 69 dB(A)
Przy 60 Hz: 70 dB(A)
Opak.
1 szt.
Waga netto
9,74 kg
Masa brutto
10,253 kg
Numer taryfy celnej
84145915
EAN
4028177387164
ECLASS 8.0
27180716
Opis produktu
SK Wentylator do zabudowy dachowej TopTherm, 800 m³/h, 400 V, 3~, 50/60 Hz, 460 V, 3~, 60 Hz, SxWxG: 550x125x370 mm
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Dokumentacja
Instrukcja obsługi