Wentylator wsuwany do bezpośredniego montażu w płaszczyźnie 19". Zainstalowanie umożliwia ciągłą cyrkulację powietrza w szafie sterowniczej, co zapobiega powstawaniu punktów cieplnych. Rama prowadząca ułatwia konserwację wentylatorów.
- Nr kat.:
- SK 3352230
- Opis produktu
- Wentylator wsuwany do bezpośredniego montażu w płaszczyźnie 19". Zainstalowanie umożliwia ciągłą cyrkulację powietrza w szafie sterowniczej, co zapobiega powstawaniu punktów cieplnych.
- Korzyści
- Rama prowadząca ułatwia konserwację i wymianę wentylatorów.
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Kompletna jednostka gotowa do podłączenia
Wraz z listwą zaciskową i materiałem mocującym - Wydajność powietrza (swobodna)
- 480 m³/h
- Napięcie znamionowe robocze
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Prąd znamionowy maksymalny
- Przy 50 Hz: 0,36 A
Przy 60 Hz: 0,33 A - Zabezpieczenie wstępne
- Bezpiecznik automatyczny / bezpiecznik topikowy: 6 A
- Wymiary
- Szerokość: 482,6 mm
Wysokość: 44 mm
Głębokość: 200 mm - Rozstaw osi wentylatorów
- 105 mm
- Liczba wentylatorów
- 3
- Poziom ciśnienia akustycznego
- Przy 50 Hz: 51 dB(A)
- Zakres temperatury pracy
- -10 °C...55 °C
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 2,5 kg
- Masa brutto
- 2,729 kg
- Numer taryfy celnej
- 84145915
- EAN
- 4028177041653
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Opis produktu
- SK Moduł wentylatorowy wsuwany, do 482,6 mm (19"), 480 m³/h, 230 V, 1~, 50/60 Hz, SxWxG: 482,6 x 44 x 200 mm
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi