Kompletna jednostka wentylatorowa z ekranem EMC do beznarzędziowego montażu na płaszczyźnie. Wydajność powietrza 20 - 900 m³/h
- Nr kat.:
- SK 3239800
- Wersja
- zabudowa naścienna
EMC - Opis produktu
- Wentylatory filtrujące EMC oferują większą skuteczność ekranowania i tłumienia i spełniają 2 poziom wymagań według EN 61587-3.
- Korzyści
- Łatwa wymiana filtra dzięki nowemu mechanizmowi otwierania przy kratce żaluzjowej
- Szybszy montaż do szafy dzięki zoptymalizowanym zaczepom zatrzaskowym
- Dzięki większej stabilności ciśnienia, technika wentylatorów diagonalnych zapewnia bardziej równomierną i stałą wentylację szafy sterowniczej
- Beznarzędziowy montaż
- Materiał
- Tworzywo sztuczne
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Kompletna jednostka wraz z matą filtracyjną EMC
- Wentylator
- Osiowy, silnik o biegunach dzielonych
- Wydajność powietrza swobodna (z filtrem z włókniny)
- Przy 50 Hz: 100 m³/h
Przy 60 Hz: 115 m³/h - Wydajność powietrza z odpowiednim filtrem wylotowym łącznie z filtrem z włókniny
- Przy 50 Hz: 75 m³/h
Przy 60 Hz: 86 m³/h - Napięcie znamionowe robocze
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Moc znamionowa Pel
- Przy 50 Hz: 14,7 W
Przy 60 Hz: 16,5 W - Prąd znamionowy maksymalny
- Przy 50 Hz: 0,1 A
Przy 60 Hz: 0,12 A - Wymiary
- Szerokość: 204 mm
Wysokość: 204 mm
Głębokość: 105 mm - Głębokość montażowa
- 84 mm
- Wycięcie montażowe
- Szerokość wycięcia: 177 mm
Wysokość wycięcia: 177 mm - Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 54 z filtrem z włókniny
- IP 56 z filtrem z włókniny i osłoną przed wodą strumieniową
- Klasa ochrony NEMA
- Typ 12 z filtrem z włókniny
- Typ 3, 3R, 4, 4X z filtrem z włókniny i osłoną przed wodą strumieniową
- Zabezpieczenie wstępne
- Bezpiecznik automatyczny / bezpiecznik topikowy: 2 A
- Wskazówka
- W celu polepszenia efektywności energetycznej i wydłużenia żywotności urządzeń zaleca się zastosowanie regulatorów lub wskaźników temperatury.
- Zakres temperatury pracy
- -15 °C...55 °C
- Temperatura składowania
- -30 °C...70 °C
- Poziom ciśnienia akustycznego
- Przy 50 Hz: 51 dB(A)
Przy 60 Hz: 54 dB(A) - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 1,1 kg
- Masa brutto
- 1,237 kg
- Numer taryfy celnej
- 84145915
- EAN
- 4028177998162
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Opis produktu
- SK Wentylator filtrujący Blue e+, EMC, 100/115 m³/h, 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, SxWxG 204 x 204 x 105 mm, RAL 7035