Wentylatory filtrujące Blue e+ EMC

Nr kat.: SK 3244810

Kompletna jednostka wentylatorowa z ekranem EMC do beznarzędziowego montażu na płaszczyźnie. Wydajność powietrza 20 - 900 m³/h

Nr kat.:
SK 3244810
Wersja
zabudowa naścienna
EMC
Opis produktu
Wentylatory filtrujące EMC oferują większą skuteczność ekranowania i tłumienia i spełniają 2 poziom wymagań według EN 61587-3.
Korzyści
Łatwa wymiana filtra dzięki nowemu mechanizmowi otwierania przy kratce żaluzjowej
Szybszy montaż do szafy dzięki zoptymalizowanym zaczepom zatrzaskowym
Dzięki większej stabilności ciśnienia, technika wentylatorów diagonalnych zapewnia bardziej równomierną i stałą wentylację szafy sterowniczej
Beznarzędziowy montaż
Materiał
Tworzywo sztuczne
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
Kompletna jednostka wraz z matą filtracyjną EMC
Wentylator
Diagonalny, 1~ silnik kondensatorowy
Wydajność powietrza swobodna (z filtrem z włókniny)
Przy 50 Hz: 700 m³/h
Przy 60 Hz: 770 m³/h
Wydajność powietrza z odpowiednim filtrem wylotowym łącznie z filtrem z włókniny
Przy 50 Hz: 537 m³/h
Przy 60 Hz: 587 m³/h
Napięcie znamionowe robocze
115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Moc znamionowa Pel
Przy 50 Hz: 120,7 W
Przy 60 Hz: 166,1 W
Prąd znamionowy maksymalny
Przy 50 Hz: 1,06 A
Przy 60 Hz: 1,47 A
Wymiary
Szerokość: 323 mm
Wysokość: 323 mm
Głębokość: 156 mm
Głębokość montażowa
136 mm
Wycięcie montażowe
Szerokość wycięcia: 292 mm
Wysokość wycięcia: 292 mm
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
IP 54 z filtrem z włókniny
IP 56 z filtrem z włókniny i osłoną przed wodą strumieniową
Klasa ochrony NEMA
Typ 12 z filtrem z włókniny
Typ 3, 3R, 4, 4X z filtrem z włókniny i osłoną przed wodą strumieniową
Zabezpieczenie wstępne
Bezpiecznik automatyczny / bezpiecznik topikowy: 6 A
Wskazówka
W celu polepszenia efektywności energetycznej i wydłużenia żywotności urządzeń zaleca się zastosowanie regulatorów lub wskaźników temperatury.
Zakres temperatury pracy
-30 °C...55 °C
Temperatura składowania
-30 °C...70 °C
Poziom ciśnienia akustycznego
Przy 50 Hz: 64 dB(A)
Przy 60 Hz: 66 dB(A)
Opak.
1 szt.
Waga netto
3,84 kg
Masa brutto
4,787 kg
Numer taryfy celnej
84145915
EAN
4028177997851
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Opis produktu
SK Wentylator filtrujący Blue e+, EMC, 700/770 m³/h, 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, SxWxG 323 x 323 x 156 mm, RAL 7035
Atesty
30 - KC Korea
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Karty produktów
Podręcznik techniczny systemu Rittal
Shielding/attenuation diagram