Filtr wylotowy Blue e+

Nr kat.: SK 3237308

Filtr wylotowy w połączeniu z odpowiednim wentylatorem filtrującym służy do odprowadzania straty ciepła z szaf sterowniczych, do wentylowania szaf i ochrony wrażliwych na temperaturę podzespołów. Odbywa się to przez bezpośrednie doprowadzenie powietrza otoczenia, którego temperatura musi być niższa od dopuszczalnej temperatury wewnętrznej w szafie sterowniczej.

Nr kat.:
SK 3237308
Wersja
zabudowa naścienna
Korzyści
Łatwa wymiana filtra dzięki nowemu mechanizmowi otwierania przy kratce żaluzjowej
Szybszy montaż do szafy dzięki zoptymalizowanym zaczepom zatrzaskowym
Beznarzędziowy montaż
Materiał
Tworzywo sztuczne
Kolor
RAL 9005
Zakres dostawy
Filtr wylotowy
Mata filtracyjna z włókniny
Wycięcie montażowe
Szerokość wycięcia: 92 mm
Wysokość wycięcia: 92 mm
Pasuje do nr kat.
SK 3237.7xx
Wymiary
Szerokość: 116,5 mm
Wysokość: 116,5 mm
Głębokość: 33,2 mm
Klasa ochrony NEMA
Typ 12 z filtrem z włókniny
Typ 3, 3R z filtrem z włókniny i osłoną przed wodą strumieniową
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
IP 54 z filtrem z włókniny
IP 56 z filtrem z włókniny i osłoną przed wodą strumieniową
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,145 kg
Masa brutto
0,148 kg
Numer taryfy celnej
39269097
EAN
4028177998421
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Opis produktu
SK Filtr wylotowy Blue e+, do wentylatora filtrującego 3237.7xx, SxW 116,5 x 116,5 mm, RAL 9005
Atesty
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Karty produktów
Podręcznik techniczny systemu Rittal