Filtr wylotowy Blue e+

Nr kat.: SK 3243308

Filtr wylotowy w połączeniu z odpowiednim wentylatorem filtrującym służy do odprowadzania straty ciepła z szaf sterowniczych, do wentylowania szaf i ochrony wrażliwych na temperaturę podzespołów. Odbywa się to przez bezpośrednie doprowadzenie powietrza otoczenia, którego temperatura musi być niższa od dopuszczalnej temperatury wewnętrznej w szafie sterowniczej.

Nr kat.:
SK 3243308
Wersja
zabudowa naścienna
Korzyści
Łatwa wymiana filtra dzięki nowemu mechanizmowi otwierania przy kratce żaluzjowej
Szybszy montaż do szafy dzięki zoptymalizowanym zaczepom zatrzaskowym
Beznarzędziowy montaż
Materiał
Tworzywo sztuczne
Kolor
RAL 9005
Zakres dostawy
Filtr wylotowy
Filtr fałdowany
Wycięcie montażowe
Szerokość wycięcia: 292 mm
Wysokość wycięcia: 292 mm
Pasuje do nr kat.
SK 3243.7xx/3243.9xx/3244.7xx/3244.9xx/3245.9xx
Wymiary
Szerokość: 323 mm
Wysokość: 323 mm
Głębokość: 44,7 mm
Klasa ochrony NEMA
Typ 12 z filtrem z włókniny/fałdowanym
Typ 3, 3R, 4, 4X z filtrem z włókniny/fałdowanym i osłoną przed wodą strumieniową
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
IP 54 z filtrem z włókniny/fałdowanym
IP 55 z filtrem fałdowanym i matą absorpcyjną
IP 56 z filtrem z włókniny/fałdowanym i osłoną przed wodą strumieniową
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,94 kg
Masa brutto
0,95 kg
Numer taryfy celnej
39269097
EAN
4028177998322
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Opis produktu
SK Filtr wylotowy Blue e+, do wentylatora filtrującego 3243.7xx/3243.9xx/3244.7xx/3244.9xx/3245.9xx, SxW 323 x 323 mm, RAL 9005
Atesty
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Karty produktów
Podręcznik techniczny systemu Rittal