Filtr wylotowy Blue e+ EMC

Nr kat.: SK 3240400

Filtr wylotowy w połączeniu z odpowiednim wentylatorem filtrującym służy do odprowadzania straty ciepła z szaf sterowniczych, do wentylowania szaf i ochrony wrażliwych na temperaturę podzespołów. Odbywa się to przez bezpośrednie doprowadzenie powietrza otoczenia, którego temperatura musi być niższa od dopuszczalnej temperatury wewnętrznej w szafie sterowniczej.

Nr kat.:
SK 3240400
Wersja
zabudowa naścienna
EMC
Korzyści
Łatwa wymiana filtra dzięki nowemu mechanizmowi otwierania przy kratce żaluzjowej
Szybszy montaż do szafy dzięki zoptymalizowanym zaczepom zatrzaskowym
Beznarzędziowy montaż
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
Filtr wylotowy
Mata filtracyjna EMC
Wycięcie montażowe
Szerokość wycięcia: 224 mm
Wysokość wycięcia: 224 mm
Pasuje do nr kat.
SK 3240.8xx/3241.8xx
Wymiary
Szerokość: 255 mm
Wysokość: 255 mm
Głębokość: 45,2 mm
Klasa ochrony NEMA
Typ 12 z filtrem z włókniny
Typ 3, 3R, 4, 4X z filtrem z włókniny i osłoną przed wodą strumieniową
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
IP 54 z filtrem z włókniny
IP 56 z filtrem z włókniny i osłoną przed wodą strumieniową
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,4 kg
Masa brutto
0,661 kg
Numer taryfy celnej
39269097
EAN
4028177998346
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Opis produktu
SK Filtr wylotowy Blue e+, EMC, do wentylatora filtrującego 3240.8xx/3241.8xx, SxW 255 x 255 mm, RAL 7035
Atesty
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Karty produktów
Podręcznik techniczny systemu Rittal
Shielding/attenuation diagram