Wentylatory filtrujące TopTherm z technologią EC

Nr kat.: SK 3245510

Energooszczędna wersja wentylatorów filtrujących RTT z technologią EC. Od 180 m³/h ze zintegrowanym interfejsem sterowania (0-10 V / wejście PWM i wyjście sygnału obrotów) do regulacji i monitorowania wentylatora.

Nr kat.:
SK 3245510
Wersja
zabudowa naścienna
EC
Opis produktu
Energooszczędna wersja wentylatorów filtrujących TopTherm z technologią wentylatorów diagonalnych. Wentylatory 3240.50x do 3245.51x mają możliwość regulacji i monitorowania. Standardowo zintegrowany interfejs sterowania, z wyjściem sygnału obrotów, umożliwia sterowanie wentylatorem oraz monitorowanie prędkości obrotowej i działania wentylatora.
Zmiana produktu
Od maja 2024 r. osłona zacisku przyłączeniowego nie wchodzi już w skład zestawu wentylatora filtrującego TopTherm. Badanie wykazało, że nie jest wymagana przez normy i nie wpływa negatywnie ani na funkcjonowanie, ani na bezpieczeństwo eksploatacji.
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
Kompletna jednostka wraz z matą filtracyjną z włókniny
Wentylator
Diagonalny, silnik EC
Wydajność powietrza swobodna (z filtrem fałdowanym)
Przy 50 Hz: 1.125 m³/h
Przy 60 Hz: 1.125 m³/h
Wydajność powietrza swobodna (z filtrem z włókniny)
Przy 50 Hz: 890 m³/h
Przy 60 Hz: 890 m³/h
Wydajność powietrza z filtrem wylotowym łącznie ze matą filtracyjną z włókniny (liczba x nr kat.)
1 x 3243200: 630 m³/h
2 x 3243200: 770 m³/h
Napięcie znamionowe robocze
100 V - 130 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Moc znamionowa Pel
Przy 50 Hz: 165 W
Przy 60 Hz: 165 W
Prąd znamionowy maksymalny
Przy 50 Hz: 2,1 A
Przy 60 Hz: 2,1 A
Wymiary
Szerokość: 323 mm
Wysokość: 323 mm
Głębokość montażowa
130,5 mm
Wycięcie montażowe
Szerokość wycięcia: 292 mm
Wysokość wycięcia: 292 mm
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
IP 51 z filtrem z włókniny/fałdowanym
IP 52 z filtrem fałdowanym i matą absorpcyjną
IP 56 z filtrem z włókniny/fałdowanym i osłoną przed wodą strumieniową
Klasa ochrony NEMA
Typ 1
Typ 12
Typ 3
Typ 3R z filtrem z włókniny/fałdowanym i osłoną przed wodą strumieniową
Interfejs sterowania
Tak
Zabezpieczenie wstępne
Bezpiecznik automatyczny / bezpiecznik topikowy: 6 A
Wskazówka
W celu zwiększenia wydajności powietrza można opcjonalnie zastosować filtr fałdowany (patrz charakterystyka). Można go zastosować zarówno w wentylatorach filtrujących i dachowych, jak i w filtrach wylotowych.
Do jeszcze bardziej energooszczędnej eksploatacji wentylatorów lub do monitorowania ich pracy zaleca się zastosowanie regulatora obrotów EC dla wentylatorów filtrujących EC (od wydajności powietrza 180 m³/h).
Zakres temperatury pracy
-25 °C...55 °C
Temperatura składowania
-25 °C...70 °C
Poziom ciśnienia akustycznego
Przy 50 Hz: 72 dB(A)
Przy 60 Hz: 72 dB(A)
Opak.
1 szt.
Waga netto
3,605 kg
Masa brutto
3,805 kg
Numer taryfy celnej
84145915
EAN
4028177659018
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Opis produktu
Wentylator filtrujący SK TopTherm, 890 m³/h, 100-130 V, 1~, 50/60 Hz, SxWxG: 323 x 323 x 25 mm, technologia EC
Atesty
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Karty produktów
Szczegóły techniczne