Nowa generacja wentylatorów dachowych to system do wszystkich rozmiarów: potrzebne jest już tylko jedno wycięcie montażowe dla wszystkich klas mocy. Dzięki inteligentnemu prowadzeniu powietrza i niewielkim spadkom ciśnienia oferuje wysoką efektywność, a wysoką klasę ochrony IP54 umożliwia innowacyjne mocowanie zatrzaskowe.
- Nr kat.:
- SK 3140110
- Wersja
- zabudowa dachowa
- Opis produktu
- Wentylatory dachowe o wysokiej klasie ochrony z możliwością elastycznego montażu od wewnątrz lub od zewnątrz.
- Materiał
- Tworzywo sztuczne ABS
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Kompletna jednostka wraz z filtrem fałdowanym
- Wentylator
- promieniowy, silnik kondensatorowy
- Wydajność powietrza swobodna (z filtrem fałdowanym)
- Przy 60 Hz: 868 m³/h
- Air flow (without filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat
- 1 x 3243300: 575/598 m³/h
- Air flow (with pleated filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat
- 1 x 3243300: 555/565 m³/h
- 2 x 3243300: 670/690 m³/h
- Wydajność powietrza swobodna (bez mat filtracyjnych)
- Przy 60 Hz: 965 m³/h
- Napięcie znamionowe robocze
- 115 V, 1~, 60 Hz
- Moc znamionowa Pel
- Przy 60 Hz: 138 W
- Prąd znamionowy maksymalny
- Przy 60 Hz: 1,2 A
- Wymiary
- Szerokość: 400 mm
Wysokość: 133 mm
Głębokość: 400 mm - Głębokość montażowa
- 34,6 mm
- Wycięcie montażowe
- Szerokość wycięcia: 258 mm
Głębokość wycięcia: 258 mm - Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 21 bez maty filtracyjnej
- IP 54 z filtrem fałdowanym
- Klasa ochrony NEMA
- NEMA 12
- Zabezpieczenie wstępne
- Bezpiecznik automatyczny / bezpiecznik topikowy: 3 A
- Wskazówka
- W celu zwiększenia stopnia ochrony do IP 55 można opcjonalnie zastosować filtr z włókniny (patrz akcesoria).
- W celu polepszenia efektywności energetycznej i wydłużenia żywotności urządzeń zaleca się zastosowanie regulatorów lub wskaźników temperatury.
- Żywotność wentylatorów (L10, 40 °C)
- Przy 50 Hz: 67.800 h
Przy 60 Hz: 66.400 h - Zakres temperatury pracy
- -20 °C...55 °C
- Temperatura składowania
- -40 °C...70 °C
- Poziom ciśnienia akustycznego
- Przy 60 Hz: 60 dB(A)
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 5,7 kg
- Masa brutto
- 6 kg
- Numer taryfy celnej
- 84145915
- EAN
- 4028177709157
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Opis produktu
- SK Wentylatory dachowe TopTherm, 965 m³/h, 115 V, 1~, 60 Hz, SxWxG: 400 x 133 x 400 mm