W pełni gotowa do podłączenia jednostka wymiennika ciepła do montażu dachowego bez regulacji.
- Nr kat.:
- SK 3248000
- Wersja
- zabudowa dachowa
- Opis produktu
- Wymienniki powietrza są szczególnie przydatne w agresywnych warunkach otoczenia, gdyż wewnętrzny i zewnętrzny obieg powietrza są całkowicie od siebie odseparowane.
- Kolor
- Pokrywa: RAL 7035
Obudowa: RAL 7016 - Zakres dostawy
- Kompletna jednostka gotowa do podłączenia
Podłączenie wentylatorów odbywa się poprzez 2 przewody przyłączeniowe 3-żyłowe, z zarobionymi końcówkami
Szablon nawierceń
Zestaw montażowy - Wydajność cieplna właściwa
- 66 W/K
- Wydajność powietrza (swobodna)
- Obieg cyrkulacji zewnętrznej przy 50 Hz: 965 m³/h
Obieg wewnętrzny przy 50 Hz: 965 m³/h - Napięcie znamionowe robocze
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Prąd znamionowy maksymalny
- na wentylator przy 50 Hz: 0,32 A
na wentylator przy 60 Hz: 0,4 A - Rodzaj przyłącza (elektrycznego)
- Kabel przyłączeniowy
- Wymiary
- Szerokość: 595 mm
Wysokość: 362 mm
Głębokość: 440 mm - Wskazówka
- Dla dokładnej regulacji temperatury w szafie sterowniczej, zalecany jest regulator temperatury wewnętrznej szafy sterowniczej lub cyfrowy regulator temperatury ze wskaźnikiem
- Liczba wentylatorów
- 2
- Zabezpieczenie wstępne
- Bezpiecznik automatyczny / bezpiecznik topikowy: 4 A
- Zakres temperatury pracy
- -5 °C...55 °C
- Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- Obieg wewnętrzny IP 54
- Obieg zewnętrzny IP 34
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 25 kg
- Masa brutto
- 27 kg
- Numer taryfy celnej
- 84158300
- EAN
- 4028177039247
- ETIM 9
- EC002514
- ETIM 8
- EC002514
- ECLASS 8.0
- 27180711
- Opis produktu
- SK System chłodzenia Direct Air Cooling (DAC), zabudowa dachowa, 48 V DC, SxWxG: 875 x 125 x 313 mm
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi
- Safety instructions