- Nr kat.:
- SK 3129100
- Wersja
- zabudowa naścienna
- Opis produktu
- Wymienniki powietrza są szczególnie przydatne w agresywnych warunkach otoczenia, gdyż wewnętrzny i zewnętrzny obieg powietrza są całkowicie od siebie odseparowane.
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Kompletna jednostka gotowa do podłączenia
Wtykowa kostka przyłączeniowa
Bezpotencjałowy zestyk alarmu przy przekroczeniu temperatury
Szablon nawierceń
Zestaw montażowy
- Wydajność cieplna właściwa
- 60 W/K
- Wydajność powietrza (swobodna)
- Obieg cyrkulacji zewnętrznej przy 50 Hz: 860 m³/h
Obieg cyrkulacji zewnętrznej przy 60 Hz: 900 m³/h
Obieg wewnętrzny przy 50 Hz: 860 m³/h
Obieg wewnętrzny przy 60 Hz: 900 m³/h
- Napięcie znamionowe robocze
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Prąd znamionowy maksymalny
- Przy 50 Hz: 0,75 A
Przy 60 Hz: 0,8 A
- Wymiary
- Szerokość: 400 mm
Wysokość: 950 mm
Głębokość: 225 mm
- Zabezpieczenie wstępne
- Bezpiecznik automatyczny / bezpiecznik topikowy: 2 A
- Regulacja temperatury
- Regulacja elektroniczna z wyświetlaczem cyfrowym (ustawienie fabryczne +35 °C)
- Zakres temperatury pracy
- -5 °C...55 °C
- Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- Obieg wewnętrzny IP 54
- Obieg zewnętrzny IP 34
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 20,664 kg
- Masa brutto
- 22,752 kg
- Numer taryfy celnej
- 84158300
- EAN
- 4028177388987
- ETIM 9
- EC002514
- ETIM 8
- EC002514
- ECLASS 8.0
- 27180711
- Opis produktu
-
SK Wymienniki ciepła powietrze/powietrze TopTherm, zabudowa naścienna z regulacją, 60 W/K, 230 V, 1~, 50/60 Hz, SxWxG: 400 x 950 x 225 mm