Klimatyzator naścienne Blue e+ S 0,3 kW – 1 kW

Nr kat.: SK 3478800

Klimatyzatory Blue e+ S ze sprawdzoną technologią Blue e+ oferują najwyższą na świecie efektywność energetyczną. Z tym wiąże się także redukcja śladu węglowego maszyn i urządzeń. Z nowym designem i wieloma inteligentnymi funkcjami.

Zabezpieczenie wstępne do klimatyzatorów/chillerów Blue e+

Zabezpieczenie wstępne do klimatyzatorów/chillerów Blue e+

Zabezpieczenie wstępne do klimatyzatorów/chillerów Blue e+

Nr kat.:
SK 3478800
Wersja
zabudowa naścienna
Korzyści
Wkład do neutralnej klimatycznie produkcji poprzez oszczędność energii o średnio 75 % i redukcję śladu węglowego
Możliwość zastosowania na całym świecie dzięki obsłudze wielu napięć i krajowym certyfikatom
Inteligentny i łatwy monitoring za pomocą interfejsu IoT
Wygodna obsługa za pomocą aplikacji Rittal Scan & Service
Materiał
Blacha stalowa
General colour
RAL 7035
Kolor
Obudowa: RAL 7035
Kratka: RAL 7012
Zakres dostawy
Wraz z zestawem montażowym
Gotowy do podłączenia (wtykowa kostka przyłączeniowa)
Wbudowany elektroniczny system odparowywania kondensatu
Opcje
Do łączenia w sieć i zdalnego monitorowania klimatyzatorów i chillerów generacji Blue e+ należy zastosować interfejs IoT o numerze katalogowym 3124.300. Dostępność maszyn i bezpieczeństwo procesów można zwiększyć poprzez zdalne monitorowanie danych urządzeń, stanów i komunikatów systemowych.
Całkowita moc chłodnicza wg DIN EN 14511
Moc chłodnicza L35 L35/50 Hz: 0,3 kW
Moc chłodnicza L35 L35/60 Hz: 0,3 kW
Moc chłodnicza L35 L50/50 Hz: 0,14 kW
Moc chłodnicza L35 L50/60 Hz: 0,14 kW
Napięcie znamionowe robocze
110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Wskazówka
Prosimy przestrzegać wskazówek montażowych.
Pobranie oprogramowania jest różnoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy stroną umowy, a firmą Rittal o nieodpłatnym użytkowaniu oprogramowania zgodnie z warunkami licencji.
Zastosowanie tylko w obszarze półzewnętrznym (semi-outdoor) (opis patrz instrukcja)
Uwaga dot. nr kat.
Tolerancja: 110 V -10 % (99 V) i 240 V +10 % (264 V)
Moc znamionowa
0,22 kW
Wydajność powietrza (swobodna)
Obieg cyrkulacji zewnętrznej: 366,6 m³/h
Obieg cyrkulacji wewnętrznej: 366,6 m³/h
Współczynnik efektywności energetycznej (EER) 50/60 Hz L35 L35
Współczynnik wydajności chłodzenia L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,8
Współczynnik wydajności chłodzenia L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,8
Wersja
zabudowa naścienna
Wymiary
Szerokość: 300 mm
Wysokość: 570 mm
Głębokość: 159 mm
Wymagane wycięcie montażowe
Szerokość wycięcia: 280 mm
Wysokość wycięcia: 550 mm
Klasa ochrony IP wg EN 60 529
Obieg wewnętrzny IP 55
Protection category NEMA
UL Type 1
UL Type 12
Czynnik chłodniczy / Medium chłodzące
Czynnik chłodniczy: R-1234yf
Ilość: 0,135 kg
Ilość czynnika chłodniczego w systemie sprężania: 0,08 kg
Ilość czynnika chłodniczego w systemie Heat Pipe: 0,055 kg
Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP): 0,5
Ekwiwalent CO₂ (CO₂e): 0 t
Regulacja temperatury
Sterownik e+ (ustawienie fabryczne +35 °C)
Zakres temperatury pracy
-20 °C...60 °C
Temperatura składowania
-40 °C...70 °C
Zakres temperatury pracy obiegu czynnika chłodniczego (aktywnego)
3 °C...60 °C
Zakres temperatury pracy Heat Pipe
-20 °C...45 °C
Zakres ustawień
20 °C...50 °C
Moc znamionowa Pel
Moc znamionowa L35 L35/50 Hz: 0,17 kW
Moc znamionowa L35 L35/60 Hz: 0,17 kW
Moc znamionowa L35 L50/50 Hz: 0,19 kW
Moc znamionowa L35 L50/60 Hz: 0,19 kW
Dopuszczalne ciśnienie robocze (p max.)
32 bar
Opak.
1 szt.
Waga netto
12,2 kg
Masa brutto
13 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
65,82 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF
Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej
84158200
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Opis produktu
SK Klimatyzator Blue e+ S, montaż naścienny, 0,3 kW, 110-240 V, 1~, 50-60 Hz, blacha stalowa, SxWxG: 300 x 570 x 159 mm
Atesty
UL + C-UL (listed)
Objaśnienia
Declaration of conformity - F-gas regulation
Deklaracja zgodności
Dokumentacja
Further instructions
Instructions – R-1234yf
Karty produktów
Podręcznik techniczny systemu Rittal
Safety data sheet refrigerant
Oprogramowanie
Licence condition
Updater