Klimatyzator do zabudowy naściennej Blue e+ Outdoor 1,5 kW – 5,0 kW

Nr kat.: SK 3487330

Efektywne energetycznie klimatyzatory naścienne Blue e+ Outdoor w klasach mocy od 1500 W do 5000 W. Dzięki wysokiej klasie ochrony IP 56 / UL Type 12/3R/4 i przedziałowi temperatur od -30 °C do 60 °C zapewniają optymalną ochronę dla wymagających środowisk. Klimatyzator może być mocowany na przykład do produktów Toptec na trzy sposoby (montaż zewnętrzny, częściowo wewnętrzny i całkowicie wewnętrzny).

Zabezpieczenie wstępne do klimatyzatorów/chillerów Blue e+

Zabezpieczenie wstępne do klimatyzatorów/chillerów Blue e+

Zabezpieczenie wstępne do klimatyzatorów/chillerów Blue e+

Nr kat.:
SK 3487330
Wersja
zabudowa naścienna
Zewnętrzne
Opis produktu
Efektywny energetycznie klimatyzator do zabudowy naściennej Blue e+ Outdoor jest przygotowany do obsługi wielu napięć i dzięki temu może być używany na całym świecie, na przykład w rozwiązaniach projektowych Toptec.
Korzyści
Średnio 75% oszczędności energii dzięki komponentom z regulacją obrotów i technologii „heat pipe”
Wydłużona żywotność wszystkich komponentów w szafie sterowniczej i klimatyzatorze dzięki dostosowanemu do potrzeb chłodzeniu
Intuicyjna obsługa za pomocą ekranu dotykowego i inteligentnych interfejsów
Zmiana produktu
Od początku roku 2024 osłona skrzynki przyłączeniowej chroniąca przyłącze elektryczne klimatyzatora nie wchodzi już w skład zestawu. Opcjonalnie można zamówić pokrywę 3355.200 i 3355.210 jako akcesoria.
Materiał
Aluminium AlMg3
Powierzchnia
Pokrywane proszkowo
Odporny na UV czysty poliester
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
Skraplacz z powłoką hydrofobową RiNano
Wbudowany elektroniczny system odparowywania kondensatu
Gotowy do podłączenia (wtykowa kostka przyłączeniowa)
Rama montażowa do uniwersalnego przymocowania do obudów Outdoor, do montażu zewnętrznego, częściowo wewnętrznego i wewnętrznego
Wraz z zestawem montażowym
Opcje
Do łączenia w sieć i zdalnego monitorowania klimatyzatorów i chillerów generacji Blue e+ należy zastosować interfejs IoT o numerze katalogowym 3124.300. Dostępność maszyn i bezpieczeństwo procesów można zwiększyć poprzez zdalne monitorowanie danych urządzeń, stanów i komunikatów systemowych.
Całkowita moc chłodnicza wg DIN EN 14511
Moc chłodnicza L35 L35/50 Hz: 2,5 kW
Moc chłodnicza L35 L35/60 Hz: 2,5 kW
Moc chłodnicza L35 L50/50 Hz: 1,6 kW
Moc chłodnicza L35 L50/60 Hz: 1,6 kW
Napięcie znamionowe robocze
110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Wskazówka
Pobranie oprogramowania jest różnoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy stroną umowy, a firmą Rittal o nieodpłatnym użytkowaniu oprogramowania zgodnie z warunkami licencji.
W celu zabezpieczenia klimatyzatorów Blue e+ należy zapewnić odpowiednią ochronę przepięciową:
- napięcie robocze < 460 V (3~): Uc 275 V, Imax 40 kA, In 20 kA, Up 1,5 kV.
- napięcie robocze > 460 V (3~): Uc 385 V, Imax 40 kA, In 20 kA, Up 1,5 kV.
Uwaga dot. nr kat.
Tolerancja: 110 V -10 % (99 V) i 240 V +10 % (264 V) / 380 V -10 % (342 V) i 480 V +6 % (509 V)
Moc znamionowa
1,05 kW
Moc znamionowa Pel
Moc znamionowa L35 L35/50 Hz: 1,08 kW
Moc znamionowa L35 L35/60 Hz: 1,08 kW
Moc znamionowa L35 L50/50 Hz: 1,03 kW
Moc znamionowa L35 L50/60 Hz: 1,03 kW
Regulacja temperatury
Sterownik e+ (ustawienie fabryczne +35 °C)
Wymiary
Szerokość: 465 mm
Wysokość: 1.640 mm
Głębokość: 260 mm
Wymiary urządzeń z ramą uszczelniającą i pokrywą ozdobną
Szerokość: 517 mm
Wysokość: 1.692 mm
Głębokość: 260 mm
Rodzaj montażu
Montaż uniwersalny (na zewnątrz, częściowo wewnątrz, wewnątrz)
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
z ramą montażową: obieg wewnętrzny IP 56
bez ramy montażowej: obieg wewnętrzny IP 54
Protection category NEMA
z ramą montażową: UL typ 12/3R/4
bez ramy montażowej: UL typ 12/3R
Wydajność powietrza (swobodna)
Obieg cyrkulacji zewnętrznej: 1.250 m³/h
Obieg cyrkulacji wewnętrznej: 1.250 m³/h
Czynnik chłodniczy / Medium chłodzące
Czynnik chłodniczy: R-1234yf
Ilość: 1,1 kg
Ilość czynnika chłodniczego w systemie sprężania: 0,65 kg
Ilość czynnika chłodniczego w systemie Heat Pipe: 0,45 kg
Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP): 0,5
Ekwiwalent CO₂ (CO₂e): 0 t
Współczynnik efektywności energetycznej (EER) 50/60 Hz L35 L35
Współczynnik wydajności chłodzenia L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,31
Współczynnik wydajności chłodzenia L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,31
Pasujący do
Typ obudowy: Toptec
Szerokość: ≥ 800 mm
Wysokość: ≥ 1.800 mm
Pasuje do nr kat.
9782.828
9783.888
Zakres ustawień
20 °C...50 °C
Zakres temperatury pracy
-30 °C...60 °C
Zakres temperatury pracy obiegu czynnika chłodniczego (aktywnego)
3 °C...60 °C
Zakres temperatury pracy Heat Pipe
-30 °C...45 °C
Temperatura składowania
-40 °C...70 °C
Dopuszczalne ciśnienie robocze (p max.)
2,4
Poziom ciśnienia akustycznego
70 dB(A)
Opak.
1 szt.
Waga netto
56,8 kg
Masa brutto
74 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
412,64 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF
Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej
84158200
ECLASS 8.0
27180704
Opis produktu
SK Klima Blue e+, montaż naścienny outdoor, 2,5 kW, 110-240 V, 1~, 380-480 V, 3~, 50-60 Hz, aluminium, SxWxG: 465 x 1640 x 260 mm
Atesty
UL + C-UL (listed)
Objaśnienia
Declaration of conformity - F-gas regulation
Deklaracja zgodności
PCF-declaration
Dokumentacja
Further instructions
Instructions – R-1234yf
Karty produktów
Podręcznik techniczny systemu Rittal
Safety data sheet refrigerant
Oprogramowanie
Licence condition
Updater