Użytkowa moc chłodnicza/grzewcza 1 400 W/400 W, regulacja temperatury za pomocą kontrolera e-Comfort. Mocowanie do CS Toptec w trzech położeniach: zewnętrznym, częściowo wewnętrznym i całkowicie wewnętrznym.
- Nr kat.:
- CS 9776500
- Opis produktu
- Regulacja temperatury za pomocą kontrolera e-Comfort. Klimatyzator może być mocowana do szafy sterowniczej w trzech w trzech położeniach (zewnętrznym, częściowo wewnętrznym i całkowicie wewnętrznym).
- Korzyści
- Możliwość łączenia z siecią za pomocą interfejsu IoT poprzez adapter Blue e IoT dla klimatyzatorów o mocy chłodniczej od 500 W ze sterownikiem e-Comfort
- Materiał
- Aluminium
- Powierzchnia
- Pokrywane proszkowo
czysty poliester - Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Gotowy do podłączenia (wtykowa kostka przyłączeniowa)
Rama montażowa do uniwersalnego przymocowania do obudów Outdoor, do montażu zewnętrznego, częściowo wewnętrznego i wewnętrznego - Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- Obieg zewnętrzny IP 34
- Obieg wewnętrzny IP 55
- Całkowita moc chłodnicza wg DIN EN 14511
- Moc chłodnicza L35 L35/50 Hz: 1.000 W
Moc chłodnicza L35 L35/60 Hz: 1.150 W
Moc chłodnicza L35 L50/50 Hz: 650 W
Moc chłodnicza L35 L50/60 Hz: 700 W - Heater output
- 400 W
- Napięcie znamionowe robocze
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Prąd rozruchowy (maksymalny)
- Przy 50 Hz: 24 A
Przy 60 Hz: 22 A - Wydajność powietrza (swobodna)
- Obieg cyrkulacji zewnętrznej przy 50 Hz: 600 m³/h
Obieg cyrkulacji zewnętrznej przy 60 Hz: 625 m³/h
Obieg wewnętrzny przy 50 Hz: 600 m³/h
Obieg wewnętrzny przy 60 Hz: 625 m³/h - Prąd znamionowy maksymalny
- Przy 50 Hz: 5 A
Przy 60 Hz: 5 A - Regulacja temperatury
- Sterownik e-Comfort (ustawienie fabryczne + 35 °C)
- Zakres temperatury pracy
- -33 °C...55 °C
- Zakres ustawień
- 20 °C...55 °C
- Czynnik chłodniczy / Medium chłodzące
- Czynnik chłodniczy: R134a
Ilość: 0,45 kg - Moc znamionowa Pel
- Moc znamionowa L35 L35/50 Hz: 640 W
Moc znamionowa L35 L35/60 Hz: 760 W
Moc znamionowa L35 L50/50 Hz: 780 W
Moc znamionowa L35 L50/60 Hz: 920 W - Dopuszczalne ciśnienie robocze (p max.)
- 28 bar
- Wymiary
- Szerokość: 500 mm
Wysokość: 1.000 mm
Głębokość: 150 mm - Wymiary urządzeń z ramą uszczelniającą i pokrywą ozdobną
- Szerokość: 550 mm
Wysokość: 1.050 mm
Głębokość: 285 mm - Pasujący do
- Typ obudowy: CS Toptec
Szerokość: ≥ 800 mm
Głębokość: ≥ 1.200 mm - Rodzaj montażu
- Montaż uniwersalny (na zewnątrz, częściowo wewnątrz, wewnątrz)
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 42 kg
- Masa brutto
- 45 kg
- Numer taryfy celnej
- 84158200
- EAN
- 4028177322073
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Objaśnienia
- Deklaracja zgodności