Użytkowa moc chłodnicza/grzewcza 1 400 W/400 W, regulacja temperatury za pomocą kontrolera e-Comfort. Mocowanie do CS Toptec w trzech położeniach: zewnętrznym, częściowo wewnętrznym i całkowicie wewnętrznym.
- Nr kat.:
- CS 9776550
- Opis produktu
- Regulacja temperatury za pomocą kontrolera e-Comfort. Klimatyzator może być mocowana do szafy sterowniczej w trzech w trzech położeniach (zewnętrznym, częściowo wewnętrznym i całkowicie wewnętrznym).
- Korzyści
- Możliwość łączenia z siecią za pomocą interfejsu IoT poprzez adapter Blue e IoT dla klimatyzatorów o mocy chłodniczej od 500 W ze sterownikiem e-Comfort
- Materiał
- Aluminium
- Powierzchnia
- Pokrywane proszkowo
czysty poliester - Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Gotowy do podłączenia (wtykowa kostka przyłączeniowa)
Rama montażowa do uniwersalnego przymocowania do obudów Outdoor, do montażu zewnętrznego, częściowo wewnętrznego i wewnętrznego - Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- Obieg zewnętrzny IP 34
- Obieg wewnętrzny IP 55
- Całkowita moc chłodnicza wg DIN EN 14511
- Moc chłodnicza L35 L35/50 Hz: 1,4 kW
Moc chłodnicza L35 L35/60 Hz: 1,53 kW
Moc chłodnicza L35 L50/50 Hz: 1,06 kW
Moc chłodnicza L35 L50/60 Hz: 1,1 kW - Heater output
- 400 W
- Napięcie znamionowe robocze
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Prąd rozruchowy (maksymalny)
- Przy 50 Hz: 34 A
Przy 60 Hz: 32 A - Wydajność powietrza (swobodna)
- Obieg cyrkulacji zewnętrznej przy 50 Hz: 1.000 m³/h
Obieg cyrkulacji zewnętrznej przy 60 Hz: 1.090 m³/h
Obieg wewnętrzny przy 50 Hz: 880 m³/h
Obieg wewnętrzny przy 60 Hz: 950 m³/h - Prąd znamionowy maksymalny
- Przy 50 Hz: 6 A
Przy 60 Hz: 6,8 A - Regulacja temperatury
- Sterownik e-Comfort (ustawienie fabryczne + 35 °C)
- Zakres temperatury pracy
- -33 °C...55 °C
- Zakres ustawień
- 20 °C...55 °C
- Czynnik chłodniczy / Medium chłodzące
- Czynnik chłodniczy: R134a
Ilość: 0,9 kg
Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP): 1.430
Ekwiwalent CO₂ (CO₂e): 1,3 t - Moc znamionowa Pel
- Moc znamionowa L35 L35/50 Hz: 0,96 kW
Moc znamionowa L35 L35/60 Hz: 1,17 kW
Moc znamionowa L35 L50/50 Hz: 1,13 kW
Moc znamionowa L35 L50/60 Hz: 1,25 kW - Dopuszczalne ciśnienie robocze (p max.)
- 28 bar
- Wymiary
- Szerokość: 500 mm
Wysokość: 1.000 mm
Głębokość: 274 mm - Wymiary urządzeń z ramą uszczelniającą i pokrywą ozdobną
- Szerokość: 552 mm
Wysokość: 1.052 mm
Głębokość: 274 mm - Współczynnik efektywności energetycznej (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Współczynnik wydajności chłodzenia L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,46
Współczynnik wydajności chłodzenia L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,31 - Zabezpieczenie wstępne
- Bezpiecznik automatyczny / bezpiecznik topikowy: 10 A
- Pasujący do
- Typ obudowy: CS Toptec
Szerokość: ≥ 800 mm
Wysokość: ≥ 1.200 mm - Rodzaj montażu
- Montaż uniwersalny (na zewnątrz, częściowo wewnątrz, wewnątrz)
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 70 kg
- Masa brutto
- 73 kg
- Numer taryfy celnej
- 84158200
- EAN
- 4028177463110
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Objaśnienia
- Deklaracja zgodności
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi