Klimatyzator naścienne TopTherm Blue e 0,3 - 4 kW

Nr kat.: SK 3302200

Efektywne energetycznie klimatyzatory naścienne Blue e w klasach mocy od 300 W do 4000 W i od 1000 W ze zintegrowanym elektrycznym odparowywaniem kondensatu. Dostępne w wersji "naściennej" oraz "dachowej"

Nr kat.:
SK 3302200
Wersja
zabudowa naścienna
Opis produktu
Efektywne energetycznie klimatyzatory naścienne Blue e w klasach mocy od 300 W do 4000 W ze zintegrowanym elektrycznym odparowywaniem kondensatu (od mocy 1000 W).
Korzyści
Możliwość łączenia z siecią za pomocą interfejsu IoT poprzez adapter Blue e IoT dla klimatyzatorów o mocy chłodniczej od 500 W ze sterownikiem e-Comfort
Materiał
Stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)
Kolor
RAL 9007
Zakres dostawy
Skraplacz z powłoką hydrofobową RiNano
Gotowy do podłączenia (wtykowa kostka przyłączeniowa)
Szablon nawierceń
Zestaw montażowy
Całkowita moc chłodnicza wg DIN EN 14511
Moc chłodnicza L35 L35/50 Hz: 0,31 kW
Moc chłodnicza L35 L35/60 Hz: 0,33 kW
Moc chłodnicza L35 L50/50 Hz: 0,15 kW
Moc chłodnicza L35 L50/60 Hz: 0,18 kW
Napięcie znamionowe robocze
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Prąd znamionowy maksymalny
Przy 50 Hz: 1,6 A
Przy 60 Hz: 1,7 A
Prąd rozruchowy (maksymalny)
Przy 50 Hz: 3 A
Przy 60 Hz: 3,4 A
Wydajność powietrza (swobodna)
Obieg cyrkulacji zewnętrznej: 310 m³/h
Obieg cyrkulacji wewnętrznej: 345 m³/h
Współczynnik efektywności energetycznej (EER) 50/60 Hz L35 L35
Współczynnik wydajności chłodzenia L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,07
Współczynnik wydajności chłodzenia L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,06
Wersja
zabudowa naścienna
Wymiary
Szerokość: 280 mm
Wysokość: 550 mm
Głębokość: 140 mm
Klasa ochrony IP wg EN 60 529
Obieg zewnętrzny IP 34
Obieg wewnętrzny IP 54
Protection category NEMA
UL Type 12
Czynnik chłodniczy / Medium chłodzące
Czynnik chłodniczy: R-513A
Ilość: 0,11 kg
Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP): 631
Ekwiwalent CO₂ (CO₂e): 0,07 t
Regulacja temperatury
Sterownik podstawowy (ustawienie fabryczne +35 °C)
Zakres temperatury pracy
10 °C...50 °C
Operating temperature max @60 Hz
50 °C
Temperatura składowania
-40 °C...70 °C
Zakres ustawień
30 °C...50 °C
Moc znamionowa Pel
Moc znamionowa L35 L35/50 Hz: 0,29 kW
Moc znamionowa L35 L35/60 Hz: 0,31 kW
Moc znamionowa L35 L50/50 Hz: 0,32 kW
Moc znamionowa L35 L50/60 Hz: 0,33 kW
Dopuszczalne ciśnienie robocze (p max.)
25 bar
Zabezpieczenie wstępne
Bezpiecznik automatyczny / bezpiecznik topikowy: 10 A
Opak.
1 szt.
Waga netto
12 kg
Masa brutto
12,28 kg
Numer taryfy celnej
84158200
EAN
4028177379602
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Opis produktu
SK Klimatyzator TopTherm, do zabudowy naściennej, 0,31 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, stal nierdzewna, SxWxG: 280 x 550 x 140 mm
Atesty
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Objaśnienia
Declaration of conformity - F-gas regulation
Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UK
Dokumentacja
Instrukcja obsługi – R-513A
Instrukcja obsługi – R134a
Safety instructions
Karty produktów
Podręcznik techniczny systemu Rittal
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Szczegóły techniczne