Klimatyzator naścienne TopTherm Blue e 0,3 - 4 kW

Nr kat.: SK 3332540

Efektywne energetycznie klimatyzatory naścienne Blue e w klasach mocy od 300 W do 4000 W i od 1000 W ze zintegrowanym elektrycznym odparowywaniem kondensatu. Dostępne w wersji "naściennej" oraz "dachowej"

Nr kat.:
SK 3332540
Wersja
zabudowa naścienna
Opis produktu
Efektywne energetycznie klimatyzatory naścienne Blue e w klasach mocy od 300 W do 4000 W ze zintegrowanym elektrycznym odparowywaniem kondensatu (od mocy 1000 W).
Korzyści
Możliwość łączenia z siecią za pomocą interfejsu IoT poprzez adapter Blue e IoT dla klimatyzatorów o mocy chłodniczej od 500 W ze sterownikiem e-Comfort
Zmiana produktu
Klimatyzator z czynnikiem chłodniczym R134a jest dostępny do 31.12.2026 r. Od 01.01.2025 przestaje spełniać wymagania GWP dla rynu USA. Alternatywnie zalecamy użycie klimatyzatora Blue e+.
Materiał
Blacha stalowa
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
Skraplacz z powłoką hydrofobową RiNano
Gotowy do podłączenia (wtykowa kostka przyłączeniowa)
Szablon nawierceń
Zestaw montażowy
Wbudowany elektroniczny system odparowywania kondensatu
Całkowita moc chłodnicza wg DIN EN 14511
Moc chłodnicza L35 L35/50 Hz: 3,95 kW
Moc chłodnicza L35 L35/60 Hz: 4,35 kW
Moc chłodnicza L35 L50/50 Hz: 3,02 kW
Moc chłodnicza L35 L50/60 Hz: 3,52 kW
Napięcie znamionowe robocze
400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
Uwaga dot. nr kat.
Montaż wewnętrzny niemożliwy
Prąd znamionowy maksymalny
Przy 50 Hz: 4,2 A
Przy 60 Hz: 4,2 A
Prąd rozruchowy (maksymalny)
Przy 50 Hz: 9,2 A
Przy 60 Hz: 11 A
Wydajność powietrza (swobodna)
Obieg cyrkulacji zewnętrznej: 2.000 m³/h
Obieg cyrkulacji wewnętrznej: 1.500 m³/h
Współczynnik efektywności energetycznej (EER) 50/60 Hz L35 L35
Współczynnik wydajności chłodzenia L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,47
Współczynnik wydajności chłodzenia L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,18
Wersja
zabudowa naścienna
Wymiary
Szerokość: 500 mm
Wysokość: 1.580 mm
Głębokość: 340 mm
Klasa ochrony IP wg EN 60 529
Obieg zewnętrzny IP 34
Obieg wewnętrzny IP 54
Protection category NEMA
UL Type 12
Czynnik chłodniczy / Medium chłodzące
Czynnik chłodniczy: R134a
Ilość: 2,995 kg
Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP): 1.430
Ekwiwalent CO₂ (CO₂e): 4,28 t
Regulacja temperatury
Sterownik e-Comfort (ustawienie fabryczne + 35 °C)
Zakres temperatury pracy
10 °C...55 °C
Temperatura składowania
-40 °C...70 °C
Zakres ustawień
20 °C...55 °C
Moc znamionowa Pel
Moc znamionowa L35 L35/50 Hz: 1,6 kW
Moc znamionowa L35 L35/60 Hz: 2 kW
Moc znamionowa L35 L50/50 Hz: 1,87 kW
Moc znamionowa L35 L50/60 Hz: 2,34 kW
Dopuszczalne ciśnienie robocze (p max.)
28 bar
Zabezpieczenie wstępne
Wyłącznik silnikowy: 6,3...10 A
Opak.
1 szt.
Waga netto
94,5 kg
Masa brutto
104 kg
Numer taryfy celnej
84158200
EAN
4028177317598
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Opis produktu
SK Klimatyzator Blue e, zabudowa naścienna, 3.95 kW, 400/460 V, 3~, 50/60 Hz, blacha stalowa, SxWxG: 500x1580x340 mm
Atesty
30 - KC Korea
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Objaśnienia
Declaration of conformity - F-gas regulation
Deklaracja producent
Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UK
Dokumentacja
Instrukcja obsługi – R-513A
Instrukcja obsługi – R134a
Safety instructions
Karty produktów
Podręcznik techniczny systemu Rittal
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Safety data sheet refrigerant – R134a
Szczegóły techniczne