Klimatyzator naścienne TopTherm Blue e 0,3 - 4 kW

Nr kat.: SK 3366610

Efektywne energetycznie klimatyzatory naścienne Blue e w klasach mocy od 300 W do 4000 W i od 1000 W ze zintegrowanym elektrycznym odparowywaniem kondensatu. Dostępne w wersji "naściennej" oraz "dachowej"

Nr kat.:
SK 3366610
Wersja
zabudowa naścienna
Opis produktu
Efektywne energetycznie klimatyzatory naścienne Blue e w klasach mocy od 300 W do 4000 W ze zintegrowanym elektrycznym odparowywaniem kondensatu (od mocy 1000 W).
Korzyści
Możliwość łączenia z siecią za pomocą interfejsu IoT poprzez adapter Blue e IoT dla klimatyzatorów o mocy chłodniczej od 500 W ze sterownikiem e-Comfort
Materiał
Stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)
Kolor
RAL 9007
Zakres dostawy
Skraplacz z powłoką hydrofobową RiNano
Gotowy do podłączenia (wtykowa kostka przyłączeniowa)
Szablon nawierceń
Zestaw montażowy
Wbudowany elektroniczny system odparowywania kondensatu
Zestaw montażowy do montażu wewnętrznego
Całkowita moc chłodnicza wg DIN EN 14511
Moc chłodnicza L35 L35/50 Hz: 1,6 kW
Moc chłodnicza L35 L35/60 Hz: 1,6 kW
Moc chłodnicza L35 L50/50 Hz: 1,05 kW
Moc chłodnicza L35 L50/60 Hz: 1,1 kW
Napięcie znamionowe robocze
115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Uwaga dot. nr kat.
W przypadku montażu klimatyzatora można zainstalować ramę osłonową 3377.000 z zestawem montażowym. Nadaje ona urządzeniu jednolity wygląd.
Prąd znamionowy maksymalny
Przy 50 Hz: 13,6 A
Przy 60 Hz: 13,8 A
Prąd rozruchowy (maksymalny)
Przy 50 Hz: 43 A
Przy 60 Hz: 47 A
Wydajność powietrza (swobodna)
Obieg cyrkulacji zewnętrznej: 910 m³/h
Obieg cyrkulacji wewnętrznej: 860 m³/h
Współczynnik efektywności energetycznej (EER) 50/60 Hz L35 L35
Współczynnik wydajności chłodzenia L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,9
Współczynnik wydajności chłodzenia L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,3
Wersja
zabudowa naścienna
Wersja specjalna
Płaski
Wymiary
Szerokość: 435 mm
Wysokość: 1.590 mm
Głębokość: 205 mm
Klasa ochrony IP wg EN 60 529
Obieg zewnętrzny IP 34
Obieg wewnętrzny IP 54
Protection category NEMA
UL Type 12
Czynnik chłodniczy / Medium chłodzące
Czynnik chłodniczy: R-513A
Ilość: 0,7 kg
Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP): 631
Ekwiwalent CO₂ (CO₂e): 1 t
Regulacja temperatury
Sterownik e-Comfort (ustawienie fabryczne + 35 °C)
Zakres temperatury pracy
10 °C...55 °C
Temperatura składowania
-40 °C...70 °C
Zakres ustawień
20 °C...55 °C
Moc znamionowa Pel
Moc znamionowa L35 L35/50 Hz: 0,84 kW
Moc znamionowa L35 L35/60 Hz: 0,97 kW
Moc znamionowa L35 L50/50 Hz: 1,12 kW
Moc znamionowa L35 L50/60 Hz: 1,23 kW
Dopuszczalne ciśnienie robocze (p max.)
28 bar
Uwaga dot. nr kat.
Termin dostawy do uzgodnienia
Zabezpieczenie wstępne
Wyłącznik ochrony transformatora: 14...20 A
Opak.
1 szt.
Waga netto
47,4 kg
Masa brutto
49,895 kg
Numer taryfy celnej
84158200
EAN
4028177429772
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Atesty
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Certyfikaty
EAC
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UK
Dokumentacja
Instrukcja obsługi – R-513A
Instrukcja obsługi – R134a
Safety instructions
Karty produktów
Podręcznik techniczny systemu Rittal
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Szczegóły techniczne