Seria klimatyzatorów Blue e+ Dynamic została zaprojektowana z myślą o dynamicznych zastosowaniach. Urządzenia są przetestowane zgodnie z DNV-CG-0339 i dlatego są szczególnie odpowiednie do zastosowań na statkach (np. w szafach sterowniczych w maszynowni). Dzięki wyjątkowo stabilnej konstrukcji mechanicznej, klimatyzatory nadają się do wszystkich zastosowań, w których na urządzenie działają duże obciążenia wibracyjne, np. w portach (systemy dźwigowe), logistyce (maszyny do obsługi regałów) lub na lotniskach (systemy transportu bagaży).
- Nr kat.:
- SK 3486937
- Wersja
- zabudowa naścienna
Dynamic - Korzyści
- Wyższa efektywność: bardzo wysoki współczynnik sezonowej efektywności energetycznej (SEER) > 6,2
- Większa uniwersalność: Wszechstronne zastosowanie w dynamicznych aplikacjach bez skomplikowanej infrastruktury – nawet modernizacje są łatwe do wdrożenia
- Wyższy poziom bezpieczeństwa: maksymalna niezawodność, niższe koszty serwisowania i szybka gotowość do pracy
- Większa prostota: łatwość projektowania, montażu i eksploatacji
- Zastosowania
- do zastosowań morskich i dynamicznych
- Materiał
- Blacha stalowa
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Skraplacz z powłoką hydrofobową RiNano
Wbudowany elektroniczny system odparowywania kondensatu
Wraz z zestawem montażowym
Gotowy do podłączenia (wtykowa kostka przyłączeniowa) - Opcje
- Do łączenia w sieć i zdalnego monitorowania klimatyzatorów i chillerów generacji Blue e+ należy zastosować interfejs IoT o numerze katalogowym 3124.300. Dostępność maszyn i bezpieczeństwo procesów można zwiększyć poprzez zdalne monitorowanie danych urządzeń, stanów i komunikatów systemowych.
- Całkowita moc chłodnicza wg DIN EN 14511
- Moc chłodnicza L35 L35/50 Hz: 2 kW
Moc chłodnicza L35 L35/60 Hz: 2 kW
Moc chłodnicza L35 L50/50 Hz: 1,29 kW
Moc chłodnicza L35 L50/60 Hz: 1,29 kW - Napięcie znamionowe robocze
- 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- Wskazówka
- Aby zachować zgodność z wymogami EMC zgodnie z DNV-CG-0339, należy zainstalować dodatkowy dławik (SK 3124.010) dla każdej fazy w przewodzie zasilającym klimatyzator. Z tym dławikiem urządzenie może pracować tylko przy napięciu 220–240 V, 1~, 380–440 V, 3~, 50/60 Hz. Urządzenie SK 3187.937 może być używane wyłącznie w trybie trójfazowym.
- Pobranie oprogramowania jest różnoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy stroną umowy, a firmą Rittal o nieodpłatnym użytkowaniu oprogramowania zgodnie z warunkami licencji.
- Uwaga dot. nr kat.
- null
- Hint Construction
- Zabudowa częściowa nie jest możliwa
- Moc znamionowa
- 0,73 kW
- Wydajność powietrza (swobodna)
- Obieg cyrkulacji zewnętrznej: 1.250 m³/h
Obieg cyrkulacji wewnętrznej: 1.250 m³/h - Współczynnik efektywności energetycznej (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Współczynnik wydajności chłodzenia L35 L35 (EER) 50 Hz: 3,23
Współczynnik wydajności chłodzenia L35 L35 (EER) 60 Hz: 3,23 - Współczynnik sezonowej efektywności energetycznej (SEER) 50/60 Hz
- 7,6
- Wymiary
- Szerokość: 450 mm
Wysokość: 1.600 mm
Głębokość: 294 mm - Wymagane wycięcie montażowe
- Szerokość wycięcia: 433 mm
Wysokość wycięcia: 1.579 mm - Klasa ochrony IP wg EN 60 529
- Obieg wewnętrzny IP 55
- Czynnik chłodniczy / Medium chłodzące
- Czynnik chłodniczy: R-1234yf
Ilość: 1,1 kg
Ilość czynnika chłodniczego w systemie sprężania: 0,65 kg
Ilość czynnika chłodniczego w systemie Heat Pipe: 0,45 kg
Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP): 0,5
Ekwiwalent CO₂ (CO₂e): 0 t - Regulacja temperatury
- Sterownik e+ (ustawienie fabryczne +35 °C)
- Zakres temperatury pracy
- -20 °C...60 °C
- Temperatura składowania
- -40 °C...70 °C
- Zakres temperatury pracy obiegu czynnika chłodniczego (aktywnego)
- 3 °C...60 °C
- Zakres temperatury pracy Heat Pipe
- -20 °C...45 °C
- Zakres ustawień
- 20 °C...50 °C
- Moc znamionowa Pel
- Moc znamionowa L35 L35/50 Hz: 0,62 kW
Moc znamionowa L35 L35/60 Hz: 0,62 kW
Moc znamionowa L35 L50/50 Hz: 0,6 kW
Moc znamionowa L35 L50/60 Hz: 0,6 kW - Dopuszczalne ciśnienie robocze (p max.)
- 24 bar
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 70 kg
- Masa brutto
- 72,5 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 273,35 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 84158200
- Opis produktu
- SK Klimatyzator Blue e+, montaż naścienny, 2,0 kW, 110-240 V, 1~, 380-480 V, 3~, 50-60 Hz, blacha stalowa, SxWxG: 450 x 1600 x 294 mm
- Dokumentacja
- Further instructions
- Info sheet
- Instructions – R-1234yf