Klimatyzator naścienne TopTherm Blue e, NEMA 4X 0,5 - 2,5 kW

Nr kat.: SK 3304514

Energooszczędne klimatyzatory Blue e do zabudowy naściennej o klasach mocy od 500 W do 2.500 W, w standardzie ze zintegrowanym sterownikiem e-Comfort i elektrycznym odparowywaniem kondensatu. Klasa ochrony NEMA 4X.

Nr kat.:
SK 3304514
Wersja
zabudowa naścienna
Opis produktu
Energooszczędne klimatyzatory Blue e do zabudowy naściennej, w standardzie ze zintegrowanym sterownikiem e-Comfort i elektrycznym odparowywaniem kondensatu. Klasa ochrony NEMA 4X.
Korzyści
Możliwość łączenia z siecią za pomocą interfejsu IoT poprzez adapter Blue e IoT dla klimatyzatorów o mocy chłodniczej od 500 W ze sterownikiem e-Comfort
Materiał
Stal nierdzewna 1.4404 (AISI 316L)
Kolor
RAL 7001
Zakres dostawy
Skraplacz z powłoką hydrofobową RiNano
Gotowy do podłączenia (wtykowa kostka przyłączeniowa)
Szablon nawierceń
Zestaw montażowy
Wbudowany elektroniczny system odparowywania kondensatu
Całkowita moc chłodnicza wg DIN EN 14511
Moc chłodnicza L35 L35/50 Hz: 1 kW
Moc chłodnicza L35 L35/60 Hz: 1,25 kW
Moc chłodnicza L35 L50/50 Hz: 0,81 kW
Moc chłodnicza L35 L50/60 Hz: 1,1 kW
Napięcie znamionowe robocze
115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Prąd znamionowy maksymalny
Przy 50 Hz: 8,7 A
Przy 60 Hz: 9,7 A
Prąd rozruchowy (maksymalny)
Przy 50 Hz: 26 A
Przy 60 Hz: 28 A
Wydajność powietrza (swobodna)
Obieg cyrkulacji zewnętrznej: 805 m³/h
Obieg cyrkulacji wewnętrznej: 600 m³/h
Współczynnik efektywności energetycznej (EER) 50/60 Hz L35 L35
Współczynnik wydajności chłodzenia L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,67
Współczynnik wydajności chłodzenia L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,52
Wersja
zabudowa naścienna
Wymiary
Szerokość: 405 mm
Wysokość: 1.020 mm
Głębokość: 358 mm
Klasa ochrony IP wg EN 60 529
Obieg zewnętrzny IP 34
Obieg wewnętrzny IP 55
Protection category NEMA
NEMA 4X
Czynnik chłodniczy / Medium chłodzące
Czynnik chłodniczy: R-513A
Ilość: 0,325 kg
Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP): 631
Ekwiwalent CO₂ (CO₂e): 0,21 t
Regulacja temperatury
Sterownik e-Comfort (ustawienie fabryczne + 35 °C)
Zakres temperatury pracy
10 °C...55 °C
Temperatura składowania
-40 °C...70 °C
Zakres ustawień
20 °C...50 °C
Moc znamionowa Pel
Moc znamionowa L35 L35/50 Hz: 0,66 kW
Moc znamionowa L35 L35/60 Hz: 0,82 kW
Moc znamionowa L35 L50/50 Hz: 0,77 kW
Moc znamionowa L35 L50/60 Hz: 0,89 kW
Dopuszczalne ciśnienie robocze (p max.)
25 bar
Zabezpieczenie wstępne
Wyłącznik ochrony transformatora: 11...16 A
Opak.
1 szt.
Waga netto
60 kg
Masa brutto
65 kg
Numer taryfy celnej
84158200
EAN
4028177384408
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Opis produktu
SK Klimatyzator Blue e, montaż naścienny, NEMA 4X, 1,0 kW, 115 V, 1~, 50/60 Hz, stal nierdzewna, SxWxG: 405 x 1020 x 358 mm
Atesty
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Objaśnienia
Declaration of conformity - F-gas regulation
Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UK
FCC
Dokumentacja
Info sheet
Instrukcja obsługi – R-513A
Instrukcja obsługi – R134a
Safety instructions
Karty produktów
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Szczegóły techniczne