Energooszczędne klimatyzatory Blue e do zabudowy naściennej o klasach mocy od 500 W do 2.500 W, w standardzie ze zintegrowanym sterownikiem e-Comfort i elektrycznym odparowywaniem kondensatu. Klasa ochrony NEMA 4X.
- Nr kat.:
- SK 3328544
- Wersja
- zabudowa naścienna
- Opis produktu
- Energooszczędne klimatyzatory Blue e do zabudowy naściennej, w standardzie ze zintegrowanym sterownikiem e-Comfort i elektrycznym odparowywaniem kondensatu. Klasa ochrony NEMA 4X.
- Korzyści
- Możliwość łączenia z siecią za pomocą interfejsu IoT poprzez adapter Blue e IoT dla klimatyzatorów o mocy chłodniczej od 500 W ze sterownikiem e-Comfort
- Materiał
- Stal nierdzewna 1.4404 (AISI 316L)
- Kolor
- RAL 7001
- Zakres dostawy
- Skraplacz z powłoką hydrofobową RiNano
Gotowy do podłączenia (wtykowa kostka przyłączeniowa)
Szablon nawierceń
Zestaw montażowy
Wbudowany elektroniczny system odparowywania kondensatu - Całkowita moc chłodnicza wg DIN EN 14511
- Moc chłodnicza L35 L35/50 Hz: 2,05 kW
Moc chłodnicza L35 L35/60 Hz: 2,25 kW
Moc chłodnicza L35 L50/50 Hz: 1,35 kW
Moc chłodnicza L35 L50/60 Hz: 1,5 kW - Napięcie znamionowe robocze
- 400 V, 3~, 50 Hz
- 460 V, 3~, 60 Hz
- Prąd znamionowy maksymalny
- Przy 50 Hz: 2,2 A
Przy 60 Hz: 2,4 A - Prąd rozruchowy (maksymalny)
- Przy 50 Hz: 4,8 A
Przy 60 Hz: 5,5 A - Wydajność powietrza (swobodna)
- Obieg cyrkulacji zewnętrznej: 900 m³/h
Obieg cyrkulacji wewnętrznej: 900 m³/h - Współczynnik efektywności energetycznej (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Współczynnik wydajności chłodzenia L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,25
Współczynnik wydajności chłodzenia L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,95 - Wersja
- zabudowa naścienna
- Wymiary
- Szerokość: 405 mm
Wysokość: 1.650 mm
Głębokość: 388 mm - Klasa ochrony IP wg EN 60 529
- Obieg zewnętrzny IP 34
- Obieg wewnętrzny IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 4X
- Czynnik chłodniczy / Medium chłodzące
- Czynnik chłodniczy: R-513A
Ilość: 0,9 kg
Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP): 631
Ekwiwalent CO₂ (CO₂e): 0,57 t - Regulacja temperatury
- Sterownik e-Comfort (ustawienie fabryczne + 35 °C)
- Zakres temperatury pracy
- 10 °C...50 °C
- Temperatura składowania
- -40 °C...70 °C
- Zakres ustawień
- 20 °C...50 °C
- Moc znamionowa Pel
- Moc znamionowa L35 L35/50 Hz: 0,92 kW
Moc znamionowa L35 L35/60 Hz: 1,15 kW
Moc znamionowa L35 L50/50 Hz: 1,15 kW
Moc znamionowa L35 L50/60 Hz: 1,3 kW - Dopuszczalne ciśnienie robocze (p max.)
- 28 bar
- Zabezpieczenie wstępne
- Wyłącznik silnikowy: 6,3...10 A
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 91,5 kg
- Masa brutto
- 95 kg
- Numer taryfy celnej
- 84158200
- EAN
- 4028177384491
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Opis produktu
- SK Klimatyzator Blue e, do zabudowy naściennej, NEMA 4X, 2,2 kW, 400-460 V, 3~, 50/60 Hz, stal nierdzewna, SxWxG: 405 x 1650 x 388 mm
- Dokumentacja
- Info sheet
- Instrukcja obsługi – R-513A
- Instrukcja obsługi – R134a
- Safety instructions