Klimatyzator dachowy TopTherm Blue e Całkowita moc chłodnicza 0,50 - 4,00 kW

Nr kat.: SK 3359640

Energooszczędne klimatyzatory Blue e do zabudowy dachowej o klasach mocy od 500 W do 4.000 W, w standardzie ze zintegrowanym sterownikiem e-Comfort i elektrycznym odparowywaniem kondensatu.

Nr kat.:
SK 3359640
Wersja
zabudowa dachowa
Opis produktu
Energooszczędne klimatyzatory dachowe Blue e, w standardzie ze zintegrowanym sterownikiem e-Comfort i elektrycznym odparowywaniem kondensatu.
Korzyści
Możliwość łączenia z siecią za pomocą interfejsu IoT poprzez adapter Blue e IoT dla klimatyzatorów o mocy chłodniczej od 500 W ze sterownikiem e-Comfort
Materiał
Stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)
Kolor
RAL 9007
Zakres dostawy
Skraplacz z powłoką hydrofobową RiNano
Wbudowany elektroniczny system odparowywania kondensatu
Gotowy do podłączenia (wtykowa kostka przyłączeniowa)
Szablon nawierceń
Zestaw montażowy
Całkowita moc chłodnicza wg DIN EN 14511
Moc chłodnicza L35 L35/50 Hz: 0,77 kW
Moc chłodnicza L35 L35/60 Hz: 0,75 kW
Moc chłodnicza L35 L50/50 Hz: 0,52 kW
Moc chłodnicza L35 L50/60 Hz: 0,47 kW
Napięcie znamionowe robocze
400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz
400 V AC
Wskazówka
Dzięki niskiemu poziomowi hałasu, klimatyzator do zabudowy dachowej 3273.500 może być również wykorzystywany w zastosowaniach biurowych.
Prąd znamionowy maksymalny
Przy 50 Hz: 1,6 A
Przy 60 Hz: 2,1 A
Prąd rozruchowy (maksymalny)
Przy 50 Hz: 5,4 A
Przy 60 Hz: 5,2 A
Wydajność powietrza (swobodna)
Obieg cyrkulacji zewnętrznej: 800 m³/h
Obieg cyrkulacji wewnętrznej: 585 m³/h
Współczynnik efektywności energetycznej (EER) 50/60 Hz L35 L35
Współczynnik wydajności chłodzenia L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,14
Współczynnik wydajności chłodzenia L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,79
Wersja
zabudowa dachowa
Wymiary
Szerokość: 597 mm
Wysokość: 417 mm
Głębokość: 380 mm
Klasa ochrony IP wg EN 60 529
Obieg zewnętrzny IP 34
Obieg wewnętrzny IP 54
Czynnik chłodniczy / Medium chłodzące
Czynnik chłodniczy: R-513A
Ilość: 0,4 kg
Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP): 631
Ekwiwalent CO₂ (CO₂e): 0,25 t
Rodzaj przyłącza (elektrycznego)
Wtykowa kostka przyłączeniowa
Czas pracy
100 %
Regulacja temperatury
Sterownik e-Comfort (ustawienie fabryczne + 35 °C)
Zakres temperatury pracy
10 °C...55 °C
Temperatura składowania
-40 °C...70 °C
Zakres ustawień
20 °C...55 °C
Moc znamionowa Pel
Moc znamionowa L35 L35/50 Hz: 0,36 kW
Moc znamionowa L35 L35/60 Hz: 0,42 kW
Moc znamionowa L35 L50/50 Hz: 0,49 kW
Moc znamionowa L35 L50/60 Hz: 0,48 kW
Dopuszczalne ciśnienie robocze (p max.)
28 bar
Zabezpieczenie wstępne
Wyłącznik ochrony transformatora: 6,3...10 A
Opak.
1 szt.
Waga netto
37,195 kg
Masa brutto
37,795 kg
Numer taryfy celnej
84158200
EAN
4028177433731
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Opis produktu
SK Klimatyzator RTT blue e MIDI, zabudowa dachowa, 750W, 400V, sterownik eComfort, stal nierdzewna, SxWxG: 597 x 417 x 380 mm
Atesty
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Objaśnienia
Declaration of conformity - F-gas regulation
Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UK
Dokumentacja
Instrukcja obsługi – R-513A
Instrukcja obsługi – R134a
Safety instructions
Karty produktów
Podręcznik techniczny systemu Rittal
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Szczegóły techniczne