Energooszczędne klimatyzatory Blue e do zabudowy dachowej o klasach mocy od 500 W do 4.000 W, w standardzie ze zintegrowanym sterownikiem e-Comfort i elektrycznym odparowywaniem kondensatu.
- Nr kat.:
- SK 3383540
- Wersja
- zabudowa dachowa
- Opis produktu
- Energooszczędne klimatyzatory dachowe Blue e, w standardzie ze zintegrowanym sterownikiem e-Comfort i elektrycznym odparowywaniem kondensatu.
- Korzyści
- Możliwość łączenia z siecią za pomocą interfejsu IoT poprzez adapter Blue e IoT dla klimatyzatorów o mocy chłodniczej od 500 W ze sterownikiem e-Comfort
- Materiał
- Blacha stalowa
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Skraplacz z powłoką hydrofobową RiNano
Wbudowany elektroniczny system odparowywania kondensatu
Gotowy do podłączenia (wtykowa kostka przyłączeniowa)
Szablon nawierceń
Zestaw montażowy - Całkowita moc chłodnicza wg DIN EN 14511
- Moc chłodnicza L35 L35/50 Hz: 1 kW
Moc chłodnicza L35 L35/60 Hz: 1,09 kW
Moc chłodnicza L35 L50/50 Hz: 0,8 kW
Moc chłodnicza L35 L50/60 Hz: 0,81 kW - Napięcie znamionowe robocze
- 400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz
- Wskazówka
- Dzięki niskiemu poziomowi hałasu, klimatyzator do zabudowy dachowej 3273.500 może być również wykorzystywany w zastosowaniach biurowych.
- Prąd znamionowy maksymalny
- Przy 50 Hz: 1,7 A
Przy 60 Hz: 2,2 A - Prąd rozruchowy (maksymalny)
- Przy 50 Hz: 4,6 A
Przy 60 Hz: 5,7 A - Wydajność powietrza (swobodna)
- Obieg cyrkulacji zewnętrznej: 1.600 m³/h
Obieg cyrkulacji wewnętrznej: 491 m³/h - Współczynnik efektywności energetycznej (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Współczynnik wydajności chłodzenia L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,4
Współczynnik wydajności chłodzenia L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,95 - Wersja
- zabudowa dachowa
- Wymiary
- Szerokość: 597 mm
Wysokość: 417 mm
Głębokość: 475 mm - Klasa ochrony IP wg EN 60 529
- Obieg zewnętrzny IP 34
- Obieg wewnętrzny IP 54
- Czynnik chłodniczy / Medium chłodzące
- Czynnik chłodniczy: R-513A
Ilość: 0,65 kg
Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP): 631
Ekwiwalent CO₂ (CO₂e): 0,41 t - Rodzaj przyłącza (elektrycznego)
- Wtykowa kostka przyłączeniowa
- Czas pracy
- 100 %
- Regulacja temperatury
- Sterownik e-Comfort (ustawienie fabryczne + 35 °C)
- Zakres temperatury pracy
- 10 °C...55 °C
- Operating temperature max @60 Hz
- 53 °C
- Temperatura składowania
- -40 °C...70 °C
- Zakres ustawień
- 20 °C...53 °C
- Moc znamionowa Pel
- Moc znamionowa L35 L35/50 Hz: 0,42 kW
Moc znamionowa L35 L35/60 Hz: 0,56 kW
Moc znamionowa L35 L50/50 Hz: 0,48 kW
Moc znamionowa L35 L50/60 Hz: 0,65 kW - Dopuszczalne ciśnienie robocze (p max.)
- 28 bar
- Zabezpieczenie wstępne
- Wyłącznik ochrony transformatora: 6,3...10 A
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 46,55 kg
- Masa brutto
- 49 kg
- Numer taryfy celnej
- 84158200
- EAN
- 4028177323223
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Opis produktu
- SK Klimatyzator Blue e, zabudowa dachowa, 1 kW, 400 V, 2~, 50/60 Hz, blacha stalowa, SxWxG: 597 x 417 x 475 mm
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi – R-513A
- Instrukcja obsługi – R134a
- Safety instructions