Klimatyzatory do zabudowy naściennej ze sterownikiem podstawowym
Nr kat.: SK 3303110
Klimatyzatory do zabudowy naściennej o klasach mocy od 500 W do 4000 W, w standzie ze zintegrowanym sterownikiem podstawowym, powłoką RiNano na skraplaczu i elektrycznym odparowywaniem kondensatu.
- Nr kat.:
- SK 3303110
- Materiał
- Blacha stalowa
- Zakres dostawy
- Gotowe do podłączenia
Szablon nawierceń
Zestaw montażowy - Całkowita moc chłodnicza wg DIN EN 14511
- Moc chłodnicza L35 L35/60 Hz: 500 W
Moc chłodnicza L35 L50/60 Hz: 280 W - Napięcie znamionowe robocze
- 115 V, 1~, 60 Hz
- Prąd znamionowy maksymalny
- Przy 60 Hz: 5,7 A
- Prąd rozruchowy (maksymalny)
- Przy 60 Hz: 11,5 A
- Wydajność powietrza (swobodna)
- Obieg cyrkulacji zewnętrznej: 345 m³/h
Obieg cyrkulacji wewnętrznej: 310 m³/h - Współczynnik efektywności energetycznej (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Współczynnik wydajności chłodzenia L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,4
- Wersja
- zabudowa naścienna
- Wymiary
- Szerokość: 280 mm
Wysokość: 550 mm
Głębokość: 210 mm - Klasa ochrony IP wg EN 60 529
- Obieg zewnętrzny IP 34
- Obieg wewnętrzny IP 54
- Czynnik chłodniczy / Medium chłodzące
- Czynnik chłodniczy: R134a
Ilość: 0,17 kg - Regulacja temperatury
- Sterownik podstawowy (ustawienie fabryczne +35 °C)
- Zakres temperatury pracy
- 20 °C...55 °C
- Zakres ustawień
- 30 °C...55 °C
- Moc znamionowa Pel
- Moc znamionowa L35 L35/60 Hz: 470 W
Moc znamionowa L35 L50/60 Hz: 500 W - Zabezpieczenie wstępne
- Bezpiecznik automatyczny / bezpiecznik topikowy: 10 A
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 18,335 kg
- Masa brutto
- 19,3 kg
- EAN
- 4028177322820
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Opis produktu
- SK Klimatyzator RTT do zabudowy naściennej 500 W, 115 V, sterownik podstawowy