Klimatyzatory do zabudowy naściennej ze sterownikiem podstawowym

Nr kat.: SK 3303130

Klimatyzatory do zabudowy naściennej o klasach mocy od 500 W do 4000 W, w standzie ze zintegrowanym sterownikiem podstawowym, powłoką RiNano na skraplaczu i elektrycznym odparowywaniem kondensatu.

Nr kat.:
SK 3303130
Materiał
Blacha stalowa
Zakres dostawy
Gotowe do podłączenia
Szablon nawierceń
Zestaw montażowy
Całkowita moc chłodnicza wg DIN EN 14511
Moc chłodnicza L35 L35/50 Hz: 500 W
Moc chłodnicza L35 L35/60 Hz: 610 W
Moc chłodnicza L35 L50/50 Hz: 280 W
Moc chłodnicza L35 L50/60 Hz: 310 W
Napięcie znamionowe robocze
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Prąd znamionowy maksymalny
Przy 50 Hz: 2,6 A
Przy 60 Hz: 2,6 A
Prąd rozruchowy (maksymalny)
Przy 50 Hz: 5,1 A
Przy 60 Hz: 6,4 A
Wydajność powietrza (swobodna)
Obieg cyrkulacji zewnętrznej: 345 m³/h
Obieg cyrkulacji wewnętrznej: 310 m³/h
Współczynnik efektywności energetycznej (EER) 50/60 Hz L35 L35
Współczynnik wydajności chłodzenia L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,4
Wersja
zabudowa naścienna
Wymiary
Szerokość: 280 mm
Wysokość: 550 mm
Głębokość: 210 mm
Klasa ochrony IP wg EN 60 529
Obieg zewnętrzny IP 34
Obieg wewnętrzny IP 54
Czynnik chłodniczy / Medium chłodzące
Czynnik chłodniczy: R134a
Ilość: 0,17 kg
Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP): 1.430
Ekwiwalent CO₂ (CO₂e): 0,24 t
Regulacja temperatury
Sterownik podstawowy (ustawienie fabryczne +35 °C)
Zakres temperatury pracy
20 °C...55 °C
Zakres ustawień
30 °C...55 °C
Moc znamionowa Pel
Moc znamionowa L35 L35/50 Hz: 360 W
Moc znamionowa L35 L35/60 Hz: 380 W
Moc znamionowa L35 L50/50 Hz: 465 W
Moc znamionowa L35 L50/60 Hz: 490 W
Zabezpieczenie wstępne
Bezpiecznik automatyczny / bezpiecznik topikowy: 10 A
Opak.
1 szt.
EAN
4028177610453
ECLASS 8.0
27180704
Certyfikaty
EAC
Ex
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UK
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Safety instructions