Klimatyzatory do zabudowy naściennej ze sterownikiem podstawowym
Nr kat.: SK 3304140
Klimatyzatory do zabudowy naściennej o klasach mocy od 500 W do 4000 W, w standzie ze zintegrowanym sterownikiem podstawowym, powłoką RiNano na skraplaczu i elektrycznym odparowywaniem kondensatu.
- Nr kat.:
- SK 3304140
- Materiał
- Blacha stalowa
- Zakres dostawy
- Gotowe do podłączenia
Szablon nawierceń
Zestaw montażowy - Całkowita moc chłodnicza wg DIN EN 14511
- Moc chłodnicza L35 L35/50 Hz: 1.000 W
Moc chłodnicza L35 L35/60 Hz: 1.060 W
Moc chłodnicza L35 L50/50 Hz: 790 W
Moc chłodnicza L35 L50/60 Hz: 840 W - Napięcie znamionowe robocze
- 400 V, 3~, 50 Hz
- 460 V, 3~, 60 Hz
- Prąd znamionowy maksymalny
- Przy 50 Hz: 2,8 A
Przy 60 Hz: 2,9 A - Prąd rozruchowy (maksymalny)
- Przy 50 Hz: 11,5 A
Przy 60 Hz: 12,7 A - Wydajność powietrza (swobodna)
- Obieg cyrkulacji zewnętrznej: 900 m³/h
Obieg cyrkulacji wewnętrznej: 600 m³/h - Współczynnik efektywności energetycznej (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Współczynnik wydajności chłodzenia L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,4
- Wersja
- zabudowa naścienna
- Wymiary
- Szerokość: 400 mm
Wysokość: 950 mm
Głębokość: 260 mm - Klasa ochrony IP wg EN 60 529
- Obieg zewnętrzny IP 34
- Obieg wewnętrzny IP 54
- Czynnik chłodniczy / Medium chłodzące
- Czynnik chłodniczy: R134a
Ilość: 0,5 kg - Regulacja temperatury
- Sterownik podstawowy (ustawienie fabryczne +35 °C)
- Zakres temperatury pracy
- 20 °C...55 °C
- Zakres ustawień
- 30 °C...55 °C
- Moc znamionowa Pel
- Moc znamionowa L35 L35/50 Hz: 700 W
Moc znamionowa L35 L35/60 Hz: 675 W
Moc znamionowa L35 L50/50 Hz: 785 W
Moc znamionowa L35 L50/60 Hz: 800 W - Zabezpieczenie wstępne
- Wyłącznik silnikowy: 6,3...10 A
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 47,501 kg
- Masa brutto
- 50,001 kg
- Numer taryfy celnej
- 84158200
- EAN
- 4028177322912
- ECLASS 8.0
- 27180704