Klimatyzatory do zabudowy naściennej ze sterownikiem podstawowym

Nr kat.: SK 3305140

Klimatyzatory do zabudowy naściennej o klasach mocy od 500 W do 4000 W, w standzie ze zintegrowanym sterownikiem podstawowym, powłoką RiNano na skraplaczu i elektrycznym odparowywaniem kondensatu.

Nr kat.:
SK 3305140
Materiał
Blacha stalowa
Zakres dostawy
Gotowe do podłączenia
Szablon nawierceń
Zestaw montażowy
Całkowita moc chłodnicza wg DIN EN 14511
Moc chłodnicza L35 L35/50 Hz: 1.500 W
Moc chłodnicza L35 L35/60 Hz: 1.510 W
Moc chłodnicza L35 L50/50 Hz: 1.230 W
Moc chłodnicza L35 L50/60 Hz: 1.250 W
Napięcie znamionowe robocze
400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
Prąd znamionowy maksymalny
Przy 50 Hz: 2,6 A
Przy 60 Hz: 2,9 A
Prąd rozruchowy (maksymalny)
Przy 50 Hz: 12,2 A
Przy 60 Hz: 11,3 A
Wydajność powietrza (swobodna)
Obieg cyrkulacji zewnętrznej: 900 m³/h
Obieg cyrkulacji wewnętrznej: 800 m³/h
Współczynnik efektywności energetycznej (EER) 50/60 Hz L35 L35
Współczynnik wydajności chłodzenia L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,6
Wersja
zabudowa naścienna
Wymiary
Szerokość: 400 mm
Wysokość: 950 mm
Głębokość: 260 mm
Klasa ochrony IP wg EN 60 529
Obieg zewnętrzny IP 34
Obieg wewnętrzny IP 54
Czynnik chłodniczy / Medium chłodzące
Czynnik chłodniczy: R134a
Ilość: 0,6 kg
Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP): 1.430
Ekwiwalent CO₂ (CO₂e): 0,86 t
Regulacja temperatury
Sterownik podstawowy (ustawienie fabryczne +35 °C)
Zakres temperatury pracy
20 °C...55 °C
Zakres ustawień
30 °C...55 °C
Moc znamionowa Pel
Moc znamionowa L35 L35/50 Hz: 925 W
Moc znamionowa L35 L35/60 Hz: 1.100 W
Moc znamionowa L35 L50/50 Hz: 1.085 W
Moc znamionowa L35 L50/60 Hz: 1.275 W
Zabezpieczenie wstępne
Wyłącznik silnikowy: 6,3...10 A
Opak.
1 szt.
Waga netto
46,551 kg
Masa brutto
49,001 kg
Numer taryfy celnej
84158200
EAN
4028177322974
ECLASS 8.0
27180704
Atesty
UL + C-UL (listed)
Certyfikaty
EAC
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UK
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Safety instructions