Klimatyzator naścienne Blue e+ 1,6 kW - 5,5 kW

Nr kat.: SK 3189940

Efektywne energetycznie klimatyzatory naścienne Blue e+ w klasach mocy od 1600 W do 5500 W. Dzięki zastosowaniu komponentów z regulacją obrotów i technologii Heat Pipe osiągają średnio 75 % oszczędność energii. Dostępne w wariantach z blachy stalowej i stali nierdzewnej.

Interfejs IoT

Zabezpieczenie wstępne do klimatyzatorów/chillerów Blue e+

Zabezpieczenie wstępne do klimatyzatorów/chillerów Blue e+

Zabezpieczenie wstępne do klimatyzatorów/chillerów Blue e+

Nr kat.:
SK 3189940
Wersja
zabudowa naścienna
Korzyści
Średnio 75% oszczędności energii dzięki komponentom z regulacją obrotów i technologii „heat pipe”
Możliwość zastosowania na całym świecie dzięki obsłudze wielu napięć
Wydłużona żywotność wszystkich komponentów w szafie sterowniczej i klimatyzatorze dzięki dostosowanemu do potrzeb chłodzeniu
Intuicyjna obsługa za pomocą ekranu dotykowego i inteligentnych interfejsów
Zmiana produktu
Od początku roku 2024 osłona skrzynki przyłączeniowej chroniąca przyłącze elektryczne klimatyzatora nie wchodzi już w skład zestawu. Opcjonalnie można zamówić pokrywę 3355.200 i 3355.210 jako akcesoria.
Materiał
Blacha stalowa
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
Skraplacz z powłoką hydrofobową RiNano
Wbudowany elektroniczny system odparowywania kondensatu
Wraz z zestawem montażowym
Gotowy do podłączenia (wtykowa kostka przyłączeniowa)
Opcje
Do łączenia w sieć i zdalnego monitorowania klimatyzatorów i chillerów generacji Blue e+ należy zastosować interfejs IoT o numerze katalogowym 3124.300. Dostępność maszyn i bezpieczeństwo procesów można zwiększyć poprzez zdalne monitorowanie danych urządzeń, stanów i komunikatów systemowych.
Całkowita moc chłodnicza wg DIN EN 14511
Moc chłodnicza L35 L35/50 Hz: 5,5 kW
Moc chłodnicza L35 L35/60 Hz: 5,5 kW
Moc chłodnicza L35 L50/50 Hz: 3,95 kW
Moc chłodnicza L35 L50/60 Hz: 3,95 kW
Napięcie znamionowe robocze
380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Wskazówka
Prosimy przestrzegać wskazówek montażowych.
Pobranie oprogramowania jest różnoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy stroną umowy, a firmą Rittal o nieodpłatnym użytkowaniu oprogramowania zgodnie z warunkami licencji.
Zastosowanie tylko w obszarze półzewnętrznym (semi-outdoor) (opis patrz instrukcja)
Uwaga dot. nr kat.
Tolerancja: 380 V -10 % (342 V) i 480 V +5 % (509 V)
Montaż wewnętrzny niemożliwy
Uwaga dot. nr kat.
null
Moc znamionowa
2,35 kW
Wydajność powietrza (swobodna)
Obieg cyrkulacji zewnętrznej: 2.300 m³/h
Obieg cyrkulacji wewnętrznej: 2.300 m³/h
Współczynnik efektywności energetycznej (EER) 50/60 Hz L35 L35
Współczynnik wydajności chłodzenia L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,5
Współczynnik wydajności chłodzenia L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,5
Współczynnik sezonowej efektywności energetycznej (SEER) 50/60 Hz
5,6
Wersja
zabudowa naścienna
Wymiary
Szerokość: 450 mm
Wysokość: 1.600 mm
Głębokość: 393 mm
Wymagane wycięcie montażowe
Szerokość wycięcia: 433 mm
Wysokość wycięcia: 1.579 mm
Klasa ochrony IP wg EN 60 529
Obieg wewnętrzny IP 55
Protection category NEMA
UL Type 12
UL Type 3R
Czynnik chłodniczy / Medium chłodzące
Czynnik chłodniczy: R-513A
Ilość: 1,8 kg
Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP): 631
Ekwiwalent CO₂ (CO₂e): 1,14 t
Regulacja temperatury
Sterownik e+ (ustawienie fabryczne +35 °C)
Zakres temperatury pracy
-20 °C...60 °C
Temperatura składowania
-40 °C...70 °C
Zakres temperatury pracy obiegu czynnika chłodniczego (aktywnego)
3 °C...60 °C
Zakres temperatury pracy Heat Pipe
-20 °C...45 °C
Zakres ustawień
20 °C...50 °C
Moc znamionowa Pel
Moc znamionowa L35 L35/50 Hz: 2,2 kW
Moc znamionowa L35 L35/60 Hz: 2,2 kW
Moc znamionowa L35 L50/50 Hz: 2,2 kW
Moc znamionowa L35 L50/60 Hz: 2,2 kW
Dopuszczalne ciśnienie robocze (p max.)
24 bar
Opak.
1 szt.
Waga netto
72,4 kg
Masa brutto
89 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
1.168,6
Numer taryfy celnej
84158200
EAN
4028177708075
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Opis produktu
SK Klimatyzator Blue e+, do zabudowy naściennej, 5,5 kW, 380-480 V, 3~, 50-60 Hz, blacha stalowa, SxWxG: 450 x 1600 x 393 mm
Atesty
30 - KC Korea
IEC CB
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Objaśnienia
Declaration of conformity - F-gas regulation
Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UK
PCF-declaration
Dokumentacja
Instrukcja obsługi – R-513A
Instrukcja obsługi – R134a
Karty produktów
Podręcznik techniczny systemu Rittal
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Szczegóły techniczne
Oprogramowanie
Licence condition
Updater